Définition d'une sortie de signal à l'aide d'un paramètre

Description

Les sorties de signaux logiques peuvent être définies à volonté via le bus de terrain.

Pour pouvoir définir les sorties de signaux logiques à l'aide du paramètre, vous devez au préalable paramétrer la fonction de sortie de signal "Freely Available" ; voir le chapitre Paramétrage des fonctions de sortie de signaux.

Si une ou plusieurs des sorties ne sont pas définies sur "Freely Available", l'opération d'écriture au niveau de ces sorties est ignorée.

Le paramètre IO_DQ_set permet de définir les sorties de signaux logiques.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

IO_DQ_set

Modification directes des sorties logiques.

Les sorties logiques ne peuvent être posées directement que si la fonction de sortie de signal a été réglée sur "'Freely Available".

 

Affectation des bits :

Bit 0 : DQ0

Bit 1 : DQ1

Bit 2 : DQ2

Type : décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

-

-

-

-

UINT16

R/W

-

-

Modbus 2082

IDN P-0-3008.0.17