Données de l'étage de puissance - spécifiques au variateur
Données pour les appareils monophasés avec 115 V ac
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
|||
---|---|---|---|---|---|
LXM32•U45M2 |
LXM32•U90M2 |
LXM32•D18M2 |
LXM32•D30M2 |
||
Tension nominale (monophasée) |
Vac |
115 |
115 |
115 |
115 |
Limitation du courant d'appel |
A |
1,7 |
3,5 |
8 |
16 |
Calibre maximal du fusible à brancher en amont(1) |
A |
25 |
25 |
25 |
25 |
Courant de sortie permanent |
Arms |
1,5 |
3 |
6 |
10 |
Courant de sortie de pointe |
Arms |
3 |
6 |
10 |
15 |
Inductance minimale du moteur (phase/phase) |
mH |
5,5 |
3 |
1,4 |
0,8 |
Valeurs sans inductance de ligne(2) |
|||||
Puissance nominale |
kW |
0.15 |
0,3 |
0,5 |
0,8 |
Courant absorbé(3) |
Arms |
2,9 |
5,4 |
8,5 |
12,9 |
THD (total harmonic distortion)(4) |
% |
173 |
159 |
147 |
135 |
Puissance dissipée(5) |
W |
7 |
15 |
28 |
33 |
Courant d'appel maximal(6) |
A |
111 |
161 |
203 |
231 |
Temps pour courant d'appel maximal |
ms |
0,8 |
1,0 |
1.2 |
1,4 |
Valeurs avec inductance de ligne |
|||||
Inductance de ligne |
mH |
5 |
2 |
2 |
2 |
Puissance nominale |
kW |
0,2 |
0,4 |
0,8 |
0,8 |
Courant absorbé(3) |
Arms |
2,6 |
5,2 |
9,9 |
9,9 |
THD (total harmonic distortion)(4) |
% |
85 |
90 |
74 |
72 |
Puissance dissipée(5) |
W |
8 |
16 |
32 |
33 |
Courant d'appel maximal(6) |
A |
22 |
48 |
56 |
61 |
Temps pour courant d'appel maximal |
ms |
3.3 |
3.1 |
3,5 |
3,7 |
(1) Selon la norme CEI 60269. Disjoncteurs avec caractéristique B ou C. Pour UL et CSA, voir le chapitre Conditions pour UL 508C et CSA. Des valeurs plus faibles peuvent être utilisées. Vous devez choisir le fusible de manière à ce qu'il ne se déclenche pas avec le courant absorbé indiqué. (2) En présence d'une impédance de réseau, conformément à un courant de court-circuit du réseau alimenté de 1 kA (3) A la puissance et à la tension nominale (4) En référence au courant d'entrée (5) Condition : résistance de freinage interne non active. Valeur avec courant nominal, tension nominale et puissance nominale. Valeur presque proportionnelle au courant du sortie. (6) Dans les cas extrêmes, impulsion d'arrêt/de marche avant la réponse de la limitation du courant d'appel, temps max. voir la ligne suivante |
Données pour les appareils monophasés avec 230 V ac
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
|||
---|---|---|---|---|---|
LXM32•U45M2 |
LXM32•U90M2 |
LXM32•D18M2 |
LXM32•D30M2 |
||
Tension nominale (monophasée) |
Vac |
230 |
230 |
230 |
230 |
Limitation du courant d'appel |
A |
3,5 |
6,9 |
16 |
33 |
Calibre maximal du fusible à brancher en amont(1) |
A |
25 |
25 |
25 |
25 |
Courant de sortie permanent |
Arms |
1,5 |
3 |
6 |
10 |
Courant de sortie de pointe |
Arms |
4,5 |
9 |
18 |
30 |
Inductance minimale du moteur (phase/phase) |
mH |
5,5 |
3 |
1,4 |
0,8 |
Valeurs sans inductance de ligne(2) |
|||||
Puissance nominale |
kW |
0,3 |
0,5 |
1,0 |
1,6 |
Courant absorbé(3) |
Arms |
2,9 |
4,5 |
8,4 |
12,7 |
THD (total harmonic distortion)(4) |
% |
181 |
166 |
148 |
135 |
Puissance dissipée(5) |
W |
10 |
18 |
34 |
38 |
Courant d'appel maximal(6) |
A |
142 |
197 |
240 |
270 |
Temps pour courant d'appel maximal |
ms |
1.1 |
1,5 |
1,8 |
2,1 |
Valeurs avec inductance de ligne |
|||||
Inductance de ligne |
mH |
5 |
2 |
2 |
2 |
Puissance nominale |
kW |
0,5 |
0,9 |
1,6 |
2,2 |
Courant absorbé(3) |
Arms |
3.4 |
6,3 |
10,6 |
14,1 |
THD (total harmonic distortion)(4) |
% |
100 |
107 |
93 |
86 |
Puissance dissipée(5) |
W |
11 |
20 |
38 |
42 |
Courant d'appel maximal(6) |
A |
42 |
90 |
106 |
116 |
Temps pour courant d'appel maximal |
ms |
3,5 |
3.2 |
3,6 |
4.0 |
(1) Selon la norme CEI 60269. Disjoncteurs avec caractéristique B ou C. Pour UL et CSA, voir le chapitre Conditions pour UL 508C et CSA. Des valeurs plus faibles peuvent être utilisées. Vous devez choisir le fusible de manière à ce qu'il ne se déclenche pas avec le courant absorbé indiqué. (2) En présence d'une impédance de réseau, conformément à un courant de court-circuit du réseau alimenté de 1 kA (3) A la puissance et à la tension nominale (4) En référence au courant d'entrée (5) Condition : résistance de freinage interne non active. Valeur avec courant nominal, tension nominale et puissance nominale. Valeur presque proportionnelle au courant du sortie. (6) Dans les cas extrêmes, impulsion d'arrêt/de marche avant la réponse de la limitation du courant d'appel, temps max. voir la ligne suivante |
Données pour appareils triphasés avec 208 V ac
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
LXM32•U60N4 |
LXM32•D12N4 |
LXM32•D18N4 |
LXM32•D30N4 |
LXM32•D72N4 |
||
Tension nominale (triphasée) |
Vac |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
Limitation du courant d'appel |
A |
2,2 |
4,9 |
10 |
10 |
29 |
Calibre maximal du fusible à brancher en amont(1) |
A |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
Courant de sortie permanent |
Arms |
1,5 |
3 |
6 |
10 |
24 |
Courant de sortie de pointe |
Arms |
6 |
12 |
18 |
30 |
72 |
Inductance minimale du moteur (phase/phase) |
mH |
8,5 |
4,5 |
3 |
1,7 |
0,7 |
Valeurs sans inductance de ligne(2) |
||||||
Puissance nominale |
kW |
0,35 |
0,7 |
1.2 |
2,0 |
5 |
Courant absorbé(3) |
Arms |
1,8 |
3,6 |
6,2 |
9,8 |
21,9 |
THD (total harmonic distortion)(4) |
% |
132 |
136 |
140 |
128 |
106 |
Puissance dissipée(5) |
W |
13 |
26 |
48 |
81 |
204 |
Courant d'appel maximal(6) |
A |
60 |
180 |
276 |
341 |
500 |
Temps pour courant d'appel maximal |
ms |
0,5 |
0,7 |
0,9 |
1,1 |
1,5 |
Valeurs avec inductance de ligne |
||||||
Inductance de ligne |
mH |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Puissance nominale |
kW |
0,4 |
0,8 |
1,5 |
2,6 |
6,5 |
Courant absorbé(3) |
Arms |
1,7 |
3,1 |
6,0 |
9,2 |
21,1 |
THD (total harmonic distortion)(4) |
% |
97 |
79 |
78 |
59 |
34 |
Puissance dissipée(5) |
W |
13 |
27 |
51 |
86 |
218 |
Courant d'appel maximal(6) |
A |
19 |
55 |
104 |
126 |
155 |
Temps pour courant d'appel maximal |
ms |
1,9 |
2,6 |
2,6 |
3,0 |
3,6 |
(1) Selon la norme CEI 60269. Disjoncteurs avec caractéristique B ou C. Pour UL et CSA, voir le chapitre Conditions pour UL 508C et CSA. Des valeurs plus faibles peuvent être utilisées. Vous devez choisir le fusible de manière à ce qu'il ne se déclenche pas avec le courant absorbé indiqué. (2) En présence d'une impédance de réseau, conformément à un courant de court-circuit du réseau alimenté de 5 kA (3) A la puissance et à la tension nominale (4) En référence au courant d'entrée (5) Condition : résistance de freinage interne non active. Valeur avec courant nominal, tension nominale et puissance nominale. Valeur presque proportionnelle au courant du sortie. (6) Dans les cas extrêmes, impulsion d'arrêt/de marche avant la réponse de la limitation du courant d'appel, temps max. voir la ligne suivante |
Données pour appareils triphasés avec 400 V ac
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
LXM32•U60N4 |
LXM32•D12N4 |
LXM32•D18N4 |
LXM32•D30N4 |
LXM32•D72N4 |
||
Tension nominale (triphasée) |
Vac |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
Limitation du courant d'appel |
A |
4,3 |
9,4 |
19 |
19 |
57 |
Calibre maximal du fusible à brancher en amont(1) |
A |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
Courant de sortie permanent |
Arms |
1,5 |
3 |
6 |
10 |
24 |
Courant de sortie de pointe |
Arms |
6 |
12 |
18 |
30 |
72 |
Inductance minimale du moteur (phase/phase) |
mH |
8,5 |
4,5 |
3 |
1,7 |
0,7 |
Valeurs sans inductance de ligne(2) |
||||||
Puissance nominale |
kW |
0,4 |
0,9 |
1,8 |
3,0 |
7 |
Courant absorbé(3) |
Arms |
1,4 |
2,9 |
5,2 |
8,3 |
17,3 |
THD (total harmonic distortion)(4) |
% |
191 |
177 |
161 |
148 |
126 |
Puissance dissipée(5) |
W |
17 |
37 |
68 |
115 |
283 |
Courant d'appel maximal(6) |
A |
90 |
131 |
201 |
248 |
359 |
Temps pour courant d'appel maximal |
ms |
0,5 |
0,7 |
0,9 |
1,1 |
1,4 |
Valeurs avec inductance de ligne |
||||||
Inductance de ligne |
mH |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Puissance nominale |
kW |
0,8 |
1,6 |
3.3 |
5,6 |
13 |
Courant absorbé(3) |
Arms |
1,8 |
3.4 |
6,9 |
11,1 |
22,5 |
THD (total harmonic distortion)(4) |
% |
108 |
90 |
90 |
77 |
45 |
Puissance dissipée(5) |
W |
19 |
40 |
74 |
125 |
308 |
Courant d'appel maximal(6) |
A |
28 |
36 |
75 |
87 |
112 |
Temps pour courant d'appel maximal |
ms |
1,9 |
2,3 |
2,3 |
2,6 |
3,0 |
(1) Selon la norme CEI 60269. Disjoncteurs avec caractéristique B ou C. Pour UL et CSA, voir le chapitre Conditions pour UL 508C et CSA. Des valeurs plus faibles peuvent être utilisées. Vous devez choisir le fusible de manière à ce qu'il ne se déclenche pas avec le courant absorbé indiqué. (2) En présence d'une impédance de réseau, conformément à un courant de court-circuit du réseau alimenté de 5 kA (3) A la puissance et à la tension nominale (4) En référence au courant d'entrée (5) Condition : résistance de freinage interne non active. Valeur avec courant nominal, tension nominale et puissance nominale. Valeur presque proportionnelle au courant du sortie. (6) Dans les cas extrêmes, impulsion d'arrêt/de marche avant la réponse de la limitation du courant d'appel, temps max. voir la ligne suivante |
Données pour appareils triphasés avec 480 V ac
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
LXM32•U60N4 |
LXM32•D12N4 |
LXM32•D18N4 |
LXM32•D30N4 |
LXM32•D72N4 |
||
Tension nominale (triphasée) |
Vac |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
Limitation du courant d'appel |
A |
5,1 |
11,3 |
23 |
23 |
68 |
Calibre maximal du fusible à brancher en amont(1) |
A |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
Courant de sortie permanent |
Arms |
1,5 |
3 |
6 |
10 |
24 |
Courant de sortie de pointe |
Arms |
6 |
12 |
18 |
30 |
72 |
Inductance minimale du moteur (phase/phase) |
mH |
8,5 |
4,5 |
3 |
1,7 |
0,7 |
Valeurs sans inductance de ligne(2) |
||||||
Puissance nominale |
kW |
0,4 |
0,9 |
1,8 |
3,0 |
7 |
Courant absorbé(3) |
Arms |
1,2 |
2,4 |
4,5 |
7,0 |
14,6 |
THD (total harmonic distortion)(4) |
% |
201 |
182 |
165 |
152 |
129 |
Puissance dissipée(5) |
W |
20 |
42 |
76 |
129 |
315 |
Courant d'appel maximal(6) |
A |
129 |
188 |
286 |
350 |
504 |
Temps pour courant d'appel maximal |
ms |
0,6 |
0,7 |
1,0 |
1.2 |
1,6 |
Valeurs avec inductance de ligne |
||||||
Inductance de ligne |
mH |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Puissance nominale |
kW |
0,8 |
1,6 |
3,3 |
5,6 |
13 |
Courant absorbé(3) |
Arms |
1,6 |
2,9 |
6,0 |
9,6 |
19,5 |
THD (total harmonic distortion)(4) |
% |
116 |
98 |
98 |
85 |
55 |
Puissance dissipée(5) |
W |
21 |
44 |
82 |
137 |
341 |
Courant d'appel maximal(6) |
A |
43 |
57 |
116 |
137 |
177 |
Temps pour courant d'appel maximal |
ms |
1,9 |
2,4 |
2,4 |
2,7 |
3,2 |
(1) Selon la norme CEI 60269. Disjoncteurs avec caractéristique B ou C. Pour UL et CSA, voir le chapitre Conditions pour UL 508C et CSA. Des valeurs plus faibles peuvent être utilisées. Vous devez choisir le fusible de manière à ce qu'il ne se déclenche pas avec le courant absorbé indiqué. (2) En présence d'une impédance de réseau, conformément à un courant de court-circuit du réseau alimenté de 5 kA (3) A la puissance et à la tension nominale (4) En référence au courant d'entrée (5) Condition : résistance de freinage interne non active. Valeur avec courant nominal, tension nominale et puissance nominale. Valeur presque proportionnelle au courant du sortie. (6) Dans les cas extrêmes, impulsion d'arrêt/de marche avant la réponse de la limitation du courant d'appel, temps max. voir la ligne suivante |