Ce chapitre décrit la mise en service du produit.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
oNe démarrer le système que si personne ni aucun obstacle ne se trouve dans la zone d'exploitation. oNe pas écrire dans les paramètres réservés. oNe pas écrire dans les paramètres avant d'avoir compris la fonction. oProcéder aux premiers essais sans charge accouplée. oVérifier l'utilisation de l'ordre des mots dans le cadre de la communication avec le bus de terrain. oNe pas établir de liaison avec le bus de terrain avant d'avoir compris les principes de communication. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
La mise en service nécessite les composants suivants :
oLogiciel de mise en service “Lexium32 DTM Library”
http://www.schneider-electric.com/en/download/document/Lexium_DTM_Library/
oConvertisseur du bus de terrain nécessaire au logiciel de mise en service pour une connexion via l’interface de mise en service
oGuide de l’utilisateur du variateur LXM32S