Type : |
Structure |
Disponible à partir de la version : |
V1.0.0.0 |
Hérite de : |
- |
La structure ST_VisuDiagTableInputs fournit les commandes de contrôle de DiagTable.
Nom |
Type de données |
Description |
---|---|---|
xScrollUpTop |
BOOL |
Commande de défilement vers le début de la table affichée. |
xScrollUp1 |
BOOL |
Commande de défilement vers le haut de la table affichée, avec un pas de 1. |
xScrollUp2 |
BOOL |
Commande de défilement vers le haut de la table affichée, avec un pas de 10. |
xScrollDown1 |
BOOL |
Commande de défilement vers le bas de la table affichée, avec un pas de 1. |
xScrollDown2 |
BOOL |
Commande de défilement vers le bas de la table affichée, avec un pas de 10. |
xDisplayIdAsHex |
BOOL |
Changement du format d'affichage de l'identifiant unique. Si TRUE, l'identifiant s'affiche au format hexadécimal. |
stFilterOptions |
La structure fournit les filtres de sélection des messages à afficher. |
oFB_VisuDiagTableControl
oDiagTable