Home_ILX

Description fonctionnelle

Ce bloc fonction commande la procédure de référencement Homing en utilisant la méthode de référencement spécifique à Variateurs intégrés Lexium ILA, ILE et ILS via l'entrée HomingMode. Les paramètres spécifiques au variateur, tels que le mode de référencement, sont fournis lors de l'implémentation de l'équipement. La réexécution de ce bloc fonction commande un Quick-Stop dans le variateur et génère une erreur NoReExecution du bloc fonction.

La procédure Homing peut être annulée uniquement en exécutant MC_Stop ou en désactivant la phase d'alimentation via MC_Power.

L'exécution d'un autre bloc fonction de mouvement lorsque MC_Home est à l'état busy n'influence pas la procédure Homing. Cela signifie que le bloc fonction MC_Home reste à l'état busy et le bloc fonction exécuté génère une erreur.

Bibliothèque et espace de noms

Nom de la bibliothèque : GMC Independent Lexium

Espace de noms : GILXM

Représentation graphique

G-SE-0047234.1.gif-high.gif

 

 

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Execute

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

Un front montant de l'entrée Execute démarre le bloc fonction. Le bloc fonction poursuit son exécution et la sortie Busy prend la valeur TRUE.

Un front montant sur l'entrée Execute est interdit pendant l'exécution du bloc fonction.

Position

DINT

Plage de valeurs : -2 147 483 648 à 2 147 483 647

Valeur par défaut : 0

Position en unités définies par l'utilisateur :

o1 à 34 : position au point de référence

o35 : position du paramètre de position

HomingMode

UINT

Plage de valeurs : 1 à 35

Valeur par défaut : 18 (pour EtherNet/IP et Modbus/TCP uniquement)

Consultez les méthodes de référencement prises en charge.

Sinon, vous pouvez utiliser l'énumération ET_LexiumHomingMode pour les variateurs EtherNet/IP et Modbus/TCP ou l'énumération ET_LexiumHomingMode_ILX1 pour les variateurs CANopen.

Reportez-vous à la documentation du variateur pour plus d'informations sur la méthode de référencement.

VHome

DINT

Plage de valeurs : 1 à 13 200

Valeur par défaut : 60

Vitesse cible pour la recherche du commutateur, en tours/minute.

VOutHome

DINT

Plage de valeurs : 1 à 13 200

Valeur par défaut : 6

Vitesse cible pour la recherche du commutateur, en tours/minute.

POutHome

DINT

Plage de valeurs : 0 à 2 147 483 647

Valeur par défaut : 0

Distance maximale de la recherche du point de commutation en unités définies par l'utilisateur.

o0 : surveillance de la distance de recherche désactivée

o>0 : distance maximale

Après détection du commutateur, le variateur lance la recherche du point de commutation défini. Si le point de commutation défini est introuvable dans la distance définie ici, une erreur est détectée et le mouvement de référence est annulé.

PDisHome

DINT

Plage de valeurs : 0 à 2 147 483 647

Valeur par défaut : 200

Distance de recherche maximale après une surcourse du commutateur en unités définies par l'utilisateur.

o0 : surveillance de la distance de recherche désactivée

o>0 : distance de recherche

Le commutateur doit être activé à nouveau dans cette distance de recherche, sinon le mouvement de référence est annulé.

Sorties

Sortie

Type de données

Description

Done

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

oFALSE : l'exécution n'a pas encore commencé ou une erreur a été détectée.

oTRUE : exécution terminée sans erreur détectée.

Busy

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

oFALSE : le bloc fonction n'est pas exécuté.

oTRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution.

CommandAborted

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

oFALSE : l'exécution n'a pas été interrompue.

oTRUE : l'exécution a été interrompue par un autre bloc fonction.

Error

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

oFALSE : le bloc fonction est en cours d'exécution et aucune erreur n'a été détectée.

oTRUE : une erreur a été détectée pendant l'exécution du bloc fonction.

ErrorID

WORD

Renvoie la valeur d'un code de diagnostic. Reportez-vous au chapitre Codes de diagnostic de la bibliothèque. Si la valeur est égale à 0 et si la sortie Error de ce bloc fonction est définie sur TRUE, le code de diagnostic peut être lu via la sortie AxisErrorID du bloc fonction MC_ReadAxisError.

Entrées/Sorties

Entrée/sortie

Type de données

Description

Axis

Axis_Ref

Référence à l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté (correspond au nom de l'axe). Le nom de l'axe doit être défini dans l'arborescence Equipements de EcoStruxure Machine Expert.

Méthodes de référencement

Indique la méthode de référencement pour EtherNet/IP et Modbus/TCP :

o1 : LIMN avec impulsion d'index

o2 : LIMP avec impulsion d'index

o7 : REF+ avec impulsion d'index, inversé, extérieur

o8 : REF+ avec impulsion d'index, inversé, intérieur

o9 : REF+ avec impulsion d'index, non inversé, intérieur

o10 : REF+ avec impulsion d'index, non inversé, extérieur

o11 : REF- avec impulsion d'index, inversé, extérieur

o12 : REF- avec impulsion d'index, inversé, intérieur

o13 : REF- avec impulsion d'index, non inversé, intérieur

o14 : REF- avec impulsion d'index, non inversé, extérieur

o17 : LIMN

o18 : LIMP

o23 : REF+, inversé, extérieur

o24 : REF+, inversé, intérieur

o25 : REF+, non inversé, intérieur

o26 : REF+, non inversé, extérieur

o27 : REF-, inversé, extérieur

o28 : REF-, inversé, intérieur

o29 : REF-, non inversé, intérieur

o30 : REF-, non inversé, extérieur

o33 : impulsion d'index, sens négatif

o34 : impulsion d'index, sens positif

o35 : définition de position

Définit la méthode de référencement pour CANopen :

o1 : LIMN

o2 : LIMP

o3 : REF en direction négative

o4 : REF en direction positive

o5 : impulsion d'index en direction négative (ILA et ILS uniquement)

o6 : impulsion d'index en direction positive (ILA et ILS uniquement)

o7 : mouvement vers blocage en direction négative (ILE uniquement)

o8 : mouvement vers blocage en direction positive (ILE uniquement)

o23 : REF+, inversé, extérieur

o24 : REF+, inversé, intérieur

o25 : REF+, non inversé, intérieur

o26 : REF+, non inversé, extérieur

o27 : REF-, inversé, extérieur

o28 : REF-, inversé, intérieur

o29 : REF-, non inversé, intérieur

o30 : REF-, non inversé, extérieur

o35 : définition de position

Remarques

Ce bloc fonction utilise des valeurs d'accélération et de décélération spécifiques à la bibliothèque pour Variateurs intégrés Lexium ILA, ILE et ILS (EtherNet/IP uniquement). Cela signifie que les valeurs préconfigurées de ces paramètres (par exemple, via l'outil de mise en service) sont remplacées lors de l'exécution de ce bloc fonction.

Les valeurs d'accélération et de décélération par défaut écrites par ce bloc fonction sont les suivantes :

oLa valeur par défaut de l'accélération est de 600 tours minute /seconde.

oLa valeur par défaut de la décélération est de 750 tours minute /seconde.

Pour utiliser d'autres valeurs d'accélération et/ou de décélération, vous devez utiliser des blocs fonction spécifiques au fournisseur. Utilisez les blocs fonction SetDriveRamp_ILX pour définir l'accélération et la décélération. Ce bloc fonction doit être exécuté une seule fois si le changement des valeurs de rampe est nécessaire.

Informations complémentaires

Mode opératoire Homing