Message MS1450 : Chevauchement de segments : abscisse de fin du segment #{0} > abscisse de début du segment #{1}

Présentation

ID du message

Description du message

Type de message

MS1450

Chevauchement de segments : abscisse de fin du segment #{0} > abscisse de début du segment #{1}

Erreur

Cause du message

La valeur que vous avez définie dans le diagramme Mouvement pour le paramètre X du point de fin d'un segment de came ou de charge est supérieure à celle du paramètre X du point de début du segment de came ou de charge suivant.

Conséquence

Aucun calcul ne peut être effectué.

Solution

Vérifiez les valeurs du paramètre X des segments de came ou de charge suivants. Vérifiez que le paramètre X du segment précédent est identique au paramètre X du point de début du segment suivant.

Présentation

ID du message

Description du message

Type de message

MS1451

Ecart entre des segments : abscisse de fin du segment #{0} < abscisse de début du segment #{1}

Erreur

Cause du message

La valeur que vous avez définie dans le diagramme Mouvement pour le paramètre X du point de fin d'un segment de came ou de charge est inférieure à celle du paramètre X du point de début du segment de came ou de charge suivant.

Conséquence

Aucun calcul ne peut être effectué.

Solution

Vérifiez les valeurs du paramètre X des segments de came ou de charge suivants. Vérifiez que le paramètre X d'un segment précédent est identique au paramètre X du point de début du segment suivant.