Message MS1471 : La position Y est inaccessible avec la définition de segment donnée.
ID du message |
Description du message |
Type de message |
---|---|---|
MS1471 |
La position Y est inaccessible avec la définition de segment donnée. |
Erreur |
Le Profil de mouvement > Sinus et linéaire combinés a été sélectionné dans le Mouvement d'un diagramme de came. Avec la configuration Paramètres d'entrée > Courbure de début, Courbure de fin, les valeurs saisies pour les paramètres Y gauche et droit ne concordent pas avec la valeur que vous avez saisie pour la Courbure. La coordonnée Y du point de fin du segment est inaccessible avec la coordonnée Y de début et les valeurs de Courbure.
Aucun calcul ne peut être effectué.
Vérifiez les valeurs des paramètres Y au niveau de Limite du segment de gauche - Début et de Limite du segment de droite - Fin, ainsi que la valeur du paramètre Courbure. Les conséquences des valeurs différentes sont visibles immédiatement sur la courbe de position.