Présentation du produit Lexium série PAS4•B
Description générale du produit Lexium série PAS4•B
Le produit Lexium série PAS4•B est un axe portique qui peut fonctionner en avant et en arrière dans une même direction. L'axe se compose d'un profilé et d'un chariot entraîné par une courroie crantée. Il peut être équipé de trois chariots maximum pour déplacer des charges multiples ou longues.
En fonction de la taille de l'axe spécifique, le Lexium série PAS4•B est muni d'un guidage à galets ou à recirculation de billes.
1 Poulie de courroie crantée 2 Courroie crantée 3 Support de capteur (équipement en option) 4 Capteur avec câble et connecteur (équipement en option) 5 Plaque de détection (équipement en option) 6 Profilé d'axe 7 Chariot 8 Déviateur de bande (équipement en option) 9 Amortisseur en caoutchouc 10 Bande de recouvrement (équipement en option) |
11 Blocage de la bande de recouvrement (équipement en option) 12 Bloc d'extrémité 13 Extension d'arbre (équipement en option) 14 Boîtier de couplage avec pièces d'accouplement (équipement en option) 15 Adaptation réducteur (équipement en option) 16 Réducteur (équipement en option) 17 Adaptation moteur (équipement en option) 18 Moteur (équipement en option) |
Caractéristiques du Lexium série PAS4•B
L'axe présente les fonctionnalités et options suivantes :
oDifférentes longueurs de course sont disponibles, par mm.
oTaraudages de montage avec fraisage pour les bagues de centrage au niveau du chariot permettant un montage reproductible de la charge.
oGraisseurs sur le côté du chariot pour assurer la lubrification externe.
oFacilité d'intégration aux systèmes et aux machines grâce aux profilés d'axe avec rainures en T.
oCapteurs ajustables dans les rainures en T.
oMontage du moteur via un système de couplage compact.
oLa bande de recouvrement et le balai dans le chariot permettent d'empêcher la pollution, les copeaux, la poussière et les corps étrangers de pénétrer dans le guide linéaire à l'intérieur de l'axe.
oMontage de moteur possible des quatre côtés, peut être modifié à tout moment par la suite.
oOptions
oCourroie crantée antistatique
oRésistance accrue à la corrosion
oBande de recouvrement et balai dans le chariot
oRépartition de la charge utile entre plusieurs chariots (trois maximum)
oChariot disponible en différentes longueurs
oCapteurs en tant que contacts normalement ouverts / normalement fermés et en version NPN/PNP
oDifférents moteurs et réducteurs
Types d'éléments d'entraînement mécaniques
Toutes les tailles du Lexium série PAS4•B sont disponibles avec une courroie crantée (Lexium série PAS4•B) ou sans dispositif d'entraînement pour une utilisation en tant qu'axe support (versions Lexium PAS4•H). Vous trouverez une description détaillée des noms du Lexium série PAS4•B dans la section Codification.
Deux éléments de guidage du chariot sont disponibles pour les Lexium série PAS4•B. Le tableau suivant présente les types de guide linéaire correspondant à chaque axe particulier. Vous trouverez une description détaillée des noms des Lexium série PAS4•B dans la section Codification.
Guidage à galets |
Guidage à recirculation de billes |
---|---|
Lexium PAS41BR |
– |
Lexium PAS41HR |
– |
Lexium PAS42BR |
Lexium PAS42BB |
Lexium PAS42HR |
Lexium PAS42HB |
Lexium PAS43BR |
Lexium PAS43BB |
Lexium PAS43HR |
Lexium PAS43HB |
– |
Lexium PAS44BB |
– |
Lexium PAS44HB |
Options de montage pour moteur et/ou réducteur
L'illustration suivante présente les options de montage de moteur et/ou réducteur pour les produits Lexium série PAS4•B.
1 Montage du moteur et/ou réducteur du côté droit.
2 Montage du moteur et/ou réducteur du côté gauche.
3 Aucun moteur ni réducteur monté (arbre creux aux deux extrémités)
4 Axe support (sans dispositif d'entraînement)
Sens de montage du moteur et du réducteur
Le graphique suivant présentent les positions de montage possibles pour les combinaisons moteur/réducteur. Le moteur ou le réducteur est couplé à l'aide d'un couplage élastomère préchargé.
1 Montage droit
2 Montage avec réducteur pivotant sur 4 x 90°