Durée de vie

 

Durée de vie

Présentation

La durée de vie du guide linéaire de l'axe dépend de la moyenne des forces et couples à l'oeuvre dans le système. Lorsque ces derniers agissent simultanément, le facteur de charge k peut être calculé à l'aide de la formule suivante :

G-SE-0048756.1.gif

 

 

Les valeurs de charge propres à l'application sont incluses dans le numérateur.

Le dénominateur contient les forces et couples maximum de l'axe. Ces forces et couples diminuent lorsque la vitesse augmente. Pour plus d'informations, reportez-vous aux courbes caractéristiques des forces et des couples pour l'axe dans la section Données mécaniques.

Le graphique suivant présente les forces et les couples qui agissent sur l'axe.

G-SE-0054307.2.gif

 

 

La durée de vie de l'axe peut être calculée approximativement à l'aide de la courbe caractéristique de durée de vie correspondante et du facteur de charge k. Vous trouverez la courbe caractéristique appropriée dans la section Données mécaniques.