Informations concernant l'installation

Présentation

Procédez avec soin aux étapes qui suivent pour éviter ces types de problèmes :

oBlessures et dommages matériels

oInstallation et programmation incorrectes de composants

oFonctionnement incorrect de composants

oUtilisation de câbles non autorisés ou de composants modifiés

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Informations spécifiques concernant la sécurité.

Accessibilité aux fins de maintenance

Lorsque vous installez l'axe, le moteur, le réducteur et les capteurs, gardez à l'esprit que ces composants doivent être accessibles pour les opérations de maintenance.

Couples de serrage standard

Les couples de serrage suivants concernent le montage de la charge utile et la fixation des écrous de rainures, des brides de serrage, de la plaque de détection, du moteur, du réducteur et des éléments d'adaptation à l'aide de vis six pans.

Filetage

Taille de clé six pans en mm (in)

Couple de serrage maximum en Nm (lbf-in)

M3

2,5 (0.098)

1.,1 (9.7)

M4

3 (0.118)

2,5 (22)

M5

4 (0.157)

5 (44)

M6

5 (0.197)

8,5 (75)

M8

6 (0.236)

21 (186)

M10

8 (0.315)

42 (372)

M12

10 (0.39)

70 (620)

Des couples de serrage spéciaux s'appliquent notamment au montage des capteurs ou des couplages élastomères. Ces couples spécifiques sont indiqués dans les étapes de montage concernées.