FC_EtLogLevelToString

 

FC_EtLogLevelToString - Informations générales

Présentation

Type :

Fonction

Disponible à partir de :

V1.0.4.0

Tâche

Cette fonction convertit en chaîne un élément d'énumération de type ET_LogLevel.

Description

Chaque élément d'énumération est représenté par un nom ou une valeur. La valeur renvoyée par la fonction correspond au nom de l'élément d'énumération.

Interface

Entrée

Type de données

Description

i_etLogLevel

ET_LogLevel

Valeur ET_LogLevel à convertir.

Valeur retournée

Type de données

Description

STRING[40]

Nom de l'élément d'énumération transmis au niveau de l'entrée i_etLogLevel.

Messages de diagnostic

q_etDiag

q_etDiagExt

Valeur d'énumération

Description

OK

Ok

0

OK

InputParameterInvalid

UnknownLogLevel

20

Impossible de déterminer le niveau de journalisation.

Ok

Nom d'énumération :

Ok

Valeur d'énumération :

0

Description :

OK

Le niveau de journalisation a bien été converti en chaîne.

UnknownLogLevel

Nom d'énumération :

UnknownLogLevel

Valeur d'énumération :

20

Description :

Impossible de déterminer le niveau de journalisation.

Cause

Solution

Un numéro, dont la valeur n'est associée à aucun élément de l'énumération ET_LogLevel, a été transmis au niveau de l'entrée i_etLogLevel.

Un élément de l'énumération ET_LogLevel doit être transmis au niveau de l'entrée i_etLogLevel.