Informations de migration SoftMotion vers PLCopen
Informations de migration SoftMotion vers PLCopen
Les sections suivantes indiquent des informations destinées à faciliter la migration entre les bibliothèques SoftMotion (également basées sur PLCopen) et les bibliothèques PLCopen MC part 1 et MotionInterface.
Le contrôleur de mouvement Modicon M262 Motion Controller prend en charge les modes tampon "buffered" (en mémoire tampon), "blending" (superposition) et "aborting" (annulation). Pour plus d'informations, consultez la description du type de données.
Remarque 2 : concept des tâches
Le contrôleur exécute l'application dans laquelle les blocs fonction de contrôle de mouvement sont appelés dans une tâche distincte de la tâche de mouvement en temps réel, où les profils de mouvement sont calculés et où s'effectue la communication Sercos. Pour démarrer un bloc fonction dans le même cycle Sercos dans lequel le bloc fonction précédent atteint l'état stable, vous devez le placer en mémoire tampon à l'avance. Pour plus d'informations, consultez le chapitre Concept des tâches.
Remarque 3 : POU non disponibles
Les POU issus de SoftMotion qui ne sont pas définis par PLCopen Motion Control Part 1, Version 2.0 ne sont pas disponibles pour M262 (c'est-à-dire les POU avec préfixe SMC_ ou SMC3_ ou la plupart des blocs fonction n'ayant pas de préfixe MC_). En général, la fonction de mouvement implémentée à l'origine par ces POU peut être implémentée avec des moyens alternatifs dans les nouvelles bibliothèques.
Remarque 4 : lecture des paramètres des équipements et des axes
Pour lire les paramètres des équipements et des axes, le M262 dépend moins des blocs fonction que des paramètres, propriétés et méthodes des objets d'équipements et Axis_Ref.
Remarque 5 : placement en position d'origine et mouvements absolus
Comme défini par PLCopen Motion Control Part 1, Version 2.0, les mouvements absolus sont possibles uniquement lorsque l'axe est en position d'origine. Cela inclut les cames pour lesquelles le mode de démarrage de l'axe esclave Absolute est autorisé uniquement si l'axe de l'esclave est en position d'origine, et le mode de démarrage de l'axe Absolute est autorisé uniquement si l'axe maître est en position d'origine. Un axe est considéré en position d'origine après exécution de MC_Home ou d'une MC_SetPosition absolue pour l'axe. L'application de l'automate peut définir l'indicateur isHomed sur TRUE via le code de l'automate (vérifiez que la position absolue de l'axe est correcte par des moyens appropriés). Pour plus d'informations, consultez Position absolue, placement en position d'origine, mouvements absolus.
Remarque 6 : informations spécifiques sur les blocs fonction particuliers
Le tableau suivant fournit des informations sur les blocs fonction SoftMotion SM3_Basic pour les axes maître et esclave et leurs équivalents dans M262 :
SoftMotion LMC0x8 |
Equivalent M262 |
Remarque |
---|---|---|
MC_CamIn |
MC_CamIn |
Les modes de démarrage maître et le mode de démarrage esclave sont définis séparément. La table de cames est définie directement sous forme d'entrée (MC_CamTableSelect n'est pas nécessaire). Pour plus d'informations, consultez la Remarque 2 et la description du bloc fonction. |
MC_CamOut |
- |
Ce bloc fonction n'est pas nécessaire pour terminer une exécution de MC_CamIn. Il est suffisant pour exécuter le nouveau bloc fonction pour l'axe lors de l'exécution de MC_CamIn. Il est impossible de poursuivre un mouvement avec la vitesse actuelle sans un bloc fonction. |
MC_CamTableSelect |
- |
Facultatif. La table des cames et les modes de démarrage des axes maître/esclave sont directement fournis comme entrées pour MC_CamIn. |
MC_GearIn |
MC_GearIn |
- |
MC_GearInPos |
- |
Utilisez MC_CamIn avec une ligne droite. |
MC_GearOut |
- |
Ce bloc fonction n'est pas nécessaire pour terminer une exécution de MC_GearIn. Il est suffisant pour exécuter le nouveau bloc fonction pour l'axe lors de l'exécution de MC_GearIn. |
MC_Phasing |
MC_PhasingAbsolute |
L'implémentation de M262 est conforme avec PLCopen Motion Control Part 1, Version 2.0 et diffère de l'implémentation dans SM3_Basic. Aucun axe supplémentaire n'est nécessaire pour la mise en phase, mais cette fonction fait partie des mouvements de l'axe esclave. |
Le tableau suivant fournit des informations sur les blocs fonction SoftMotion SM3_Basic à un seul axe et leurs équivalents dans M262 :
SoftMotion LMC0x8 |
Equivalent M262 |
Remarque |
---|---|---|
MC_AccelerationProfile |
- |
Non disponible |
MC_Halt |
MC_Halt |
- |
MC_Home |
MC_Home |
- |
MC_MoveAbsolute |
MC_MoveAbsolute |
- |
MC_MoveAdditive |
MC_MoveAdditive |
- |
MC_MoveRelative |
MC_MoveRelative |
- |
MC_MoveSuperImposed |
MC_MoveSuperImposed |
- |
MC_MoveVelocity |
MC_MoveVelocity |
- |
MC_PositionProfile |
- |
Non disponible |
MC_Power |
MC_Power |
- |
MC_ReadActualPosition |
- |
Consultez la Remarque 4 : lecture des paramètres des équipements et des axes. |
MC_ReadAxisError |
- |
Consultez la Remarque 4 : lecture des paramètres des équipements et des axes. |
MC_ReadBoolParameter |
- |
Consultez la Remarque 4 : lecture des paramètres des équipements et des axes. |
MC_ReadParameter |
- |
Consultez la Remarque 4 : lecture des paramètres des équipements et des axes. |
MC_ReadStatus |
- |
Consultez la Remarque 4 : lecture des paramètres des équipements et des axes. |
MC_Reset |
MC_Reset |
- |
MC_Stop |
MC_Stop |
- |
MC_VelocityProfile |
- |
Non disponible. |
MC_WriteBoolParameter |
- |
Consultez la Remarque 4 : lecture des paramètres des équipements et des axes. |
MC_WriteParameter |
- |
Consultez la Remarque 4 : lecture des paramètres des équipements et des axes. |
Le tableau suivant fournit des informations sur les blocs fonction SoftMotion SM3_Basic à un seul axe et leurs équivalents dans M262 :
SoftMotion LMC0x8 |
Equivalent M262 |
Remarque |
---|---|---|
MC_AbortTrigger |
MC_AbortTrigger |
- |
MC_DigitalCamSwitch |
- |
Non disponible |
MC_ReadActualTorque |
- |
Non disponible |
MC_ReadActualVelocity |
- |
Consultez la Remarque 4 : lecture des paramètres des équipements et des axes. |
MC_SetPosition |
MC_SetPosition |
- |
MC_TouchProbe |
MC_TouchProbe |
- |
SMC_MoveContinuousAbsolute |
Consultez les remarques |
Superposer un MC_MoveVelocity après un MC_MoveAbsolute. |
SMC_MoveContinuousRelative |
Consultez les remarques |
Superposer un MC_MoveVelocity après un MC_MoveAbsolute. |
Le tableau suivant fournit des informations sur les blocs fonction SoftMotion SM3_Basic à un seul axe et leurs équivalents dans M262 :
SoftMotion LMC0x8 |
Equivalent M262 |
Remarque |
---|---|---|
MC_Jog |
- |
Non disponible. Consultez l'exemple de code dans PLCopen MC partie 3 pour obtenir des informations sur l'implémentation de cette fonction. |
Le tableau suivant fournit des informations sur les fonctionnalités de SoftMotion SM3_Basic et les équivalents dans M262 :
SoftMotion LMC0x8 |
Equivalent M262 |
Remarque |
---|---|---|
AXIS_REF_SM3 |
Axis_Ref |
La structure interne est différente, consultez Axis_Ref pour plus d'informations |
AXIS_REF_VIRTUAL_SM3 |
FB_ControlledAxis |
La structure interne est différente, consultez Axis_Ref pour plus d'informations |
Le tableau suivant fournit des informations sur les fonctionnalités de SoftMotion SM3_CNC et les équivalents dans M262 :
SoftMotion LMC0x8 |
Equivalent M262 |
Remarque |
---|---|---|
SMC_ControlAxisByPos |
MC_CustomJob |
La gestion est différente, avec le concept des tâches. Pour plus d'informations, consultez la description du bloc fonction. |
SMC_ControlAxisByPosVel |
||
SMC_ControlAxisByVel |