Cette fonction permet de lire la valeur de l'horodateur (RTC) du contrôleur. Le RTC est fourni sous la forme d'un horodatage qui indique le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 00:00:00.
Description des variables d'E/S
Entrée/Sortie |
Type |
Description |
---|---|---|
pResult |
UDINT |
Code d'erreur du système d'exécution (consultez CmpErrors.library) : 0 = aucune erreur détectée |
Sortie |
Type |
Description |
---|---|---|
SysTimeRtcGet |
DWORD |
RTC du contrôleur (nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 00:00:00) |
NOTE : un exemple d'utilisation de cette fonction est fourni dans ce document.