Lorsque vous accédez au BIOS pendant le démarrage, le menu Rack iPC Main de l'utilitaire de configuration du BIOS s'affiche :
Comme tous les écrans de l'utilitaire de cofiguration BIOS, il comporte trois sections :
oSection gauche
La section de gauche affiche les options disponibles sur l'écran.
oSection supérieure droite
La section supérieure droite affiche la description de l'option sélectionnée.
oSection inférieure droite
La section inférieure droite indique les commandes d'accès aux autres écrans et de modification des options.
Le tableau suivant indique les options du menu Main que vous pouvez modifier :
Paramètre BIOS |
Description |
---|---|
Compliancy |
Optimized : UEFI 2.3 ; PI 1.2 Universal : UEFI 2.3 ; PI 1.2 Performance : UEFI 2.3 |
Project Version |
Optimized : Schneider W582XK04 Universal : Schneider W582XJ05 Performance : Schneider S782XF05 |
Total Memory |
Optimized : 2048 MB (DDR3) Universal : 4096 MB (DDR3) Performance : 4096 MB (DDR3) |
System Time |
C’est le paramètre d'heure. L'heure doit être saisie au format HH:MM:SS. L'heure est conservée par la batterie (batterie du CMOS) lorsque l'unité est désactivée. |
System Date |
C’est le paramètre de date. La date doit être saisie au format MM/JJ/AA. La date est conservée par la batterie (batterie CMOS) lorsque l'unité est désactivée. |
NOTE : Les options grisées sur les écrans du BIOS ne sont pas configurables. Vous pouvez configurer les options en bleu.