Mappage des E/S pour la fonction HSC

Mappage des E/S pour la fonction HSC

Le tableau suivant montre la disponibilité des fonctions HSC de type simple en fonction des entrées :

Fonction

HSC

Type

Simple

Voie

0

1

Entrée rapide

FI0

A

FI1

A

A   Signal de comptage des entrées

NOTE : Vous ne pouvez pas configurer à la fois une fonction HSC de type Simple et de type Principal.

Le tableau suivant montre la disponibilité des fonctions HSC de type principal en fonction des entrées et des sorties :

Fonction

HSC

Type

Principal

Voie

0

Entrée rapide

FI0

A

FI1

B(1)(2)

Entrée normale

DI0

Sync(2)

DI1

Cap(2)

Sortie rapide

FQ0

Sortie réflexe Output0 HSC0(2)

FQ1

Sortie réflexe Output1 HSC0(2)

A   Signal de comptage des entrées

B   Signal de comptage des entrées (utilisation facultative selon la configuration du mode HSC)

Sync   Réinitialisation et démarrage du comptage

Cap   Capture de la valeur de comptage en cours

(1) L'utilisation des signaux d'entrée A et B dépend de la configuration du mode HSC principal.

(2) Facultatif en fonction de la configuration du mode HSC principal.