Le HMISCU présente plusieurs caractéristiques puissantes. Ce contrôleur HMI peut servir à une grande variété d'applications.
La configuration logicielle et la programmation sont effectuées à l'aide de SoMachine comme expliqué dans le SoMachine Guide de programmation.
Référence |
Entrée numérique |
Sortie numérique |
Entrée analogique |
Sortie analogique |
Taille de l'écran |
---|---|---|---|---|---|
14 entrées normales et 2 entrées rapides (HSC) |
8 sorties normales et 2 sorties rapides (PTO)(1) |
Non |
Non |
8,9 cm (3,5 po) |
|
14,48 cm (5,7 po) |
|||||
Non |
|||||
6 entrées normales et 2 entrées rapides (HSC) |
6 sorties normales et 2 sorties rapides (PTO)(1) |
2 entrées analogiques (12 bits plus signe SAR ADC) et 2 entrées analogiques (16 bits), pour la température |
2 sorties analogiques (12 bits) |
8,9 cm (3,5 po) |
|
14,48 cm (5,7 po) |
|||||
Non |
|||||
Non |
8,9 cm (3,5 po) |
||||
Non |
14,48 cm (5,7 po) |
||||
1 Les sorties rapides peuvent être utilisées soit comme sorties normales, soit comme sorties rapides pour les fonctions de sortie à train d'impulsions (PTO - Pulse Train Output) et de modulation de la largeur d'impulsion (PWM - Pulse Width modulation) ou pour la sortie réflexe de comptage rapide (HSC - High Speed Counter). |
HMISAC et HMISBC sont des modules arrière de remplacement. HMIS65 et HMIS85 sont des modules d'écran de remplacement. Le tableau suivant indique les équivalences :
Module arrière de remplacement |
Ecran de remplacement |
Module complet équivalent |
||
---|---|---|---|---|
HMISAC |
+ |
HMIS65 (3,5 pouces) |
= |
HMISCU6A5 |
HMISAC |
+ |
HMIS85 (5,7 pouces) |
= |
HMISCU8A5 |
HMISBC |
+ |
HMIS65 (3,5 pouces) |
= |
HMISCU6B5 |
HMISBC |
+ |
HMIS85 (5,7 pouces) |
= |
HMISCU8B5 |
Câbles de séparation entre module d'affichage et module arrière
Référence |
Longueur du câble |
---|---|
3 m (9,84 pi.) |
|
5 m (16,40 pi.) |
|
10 m (32,81 pi.) |
|
NOTE : Le diamètre extérieur du câble est de 8 mm (0,13 po.). Pour assembler ce produit, vous avez besoin d'un espace supplémentaire de 20 mm pour courber le câble à l'extrémité en caoutchouc. |
Langages de programmation
Le HMISCU est pris en charge et programmé par SoMachine, qui accepte les langages de programmation IEC61131-3 suivants :
oIL : Instruction List (Liste d'instructions)
oST : Structured Text (Littéral structuré)
oFBD : Function Block Diagram (Langage à blocs fonction)
oSFC : Sequential Function Chart (Diagramme fonctionnel en séquence)
oLD : Ladder Diagram (Langage à contacts)
SoMachine peut également être utilisé pour programmer le contrôleur HMISCU à l'aide du langage CFC (Continuous Function Chart ou diagramme fonctionnel continu).
Le HMISCU est alimenté en 24 VCC.
Le HMISCU comprend un système horodateur (RTC).
Entrée/sortie intégrée
Selon les références, les types d'E/S intégrées suivants sont disponibles :
oEntrée normale
oEntrée rapide (HSC)
oSortie normale
oSortie rapide (PTO/PWM)
oEntrée température
NOTE : Générateur de fréquence non pris en charge.
Fonctionnalités de communication intégrées
4 types de ports de communication sont disponibles sur le panneau arrière :
oPort Ethernet
oPort USB
oPort série
oPort CANopen
Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Interface de communication.