A propos du Magelis SCU HMI Controller
Présentation des équimements Magelis SCU HMI Controller
Le produit Schneider Electric Magelis SCU HMI Controller présente diverses fonctionnalités d'exception. Ce contrôleur peut être utilisé dans une large gamme d'applications.
La configuration et la programmation de ce produit sont effectuées à l'aide du logiciel SoMachine.
Le Magelis SCU HMI Controller est géré et programmé à l'aide du logiciel SoMachine qui prend en charge les langages de programmation IEC61131-3 suivants :
oIL : Instruction List (Liste d'instructions)
oST : Structured Text (Littéral structuré)
oFBD : Function Block Diagram (Langage à blocs fonction)
oSFC : Sequential Function Chart (schéma fonctionnel en séquence)
oLD : Ladder Diagram (Schéma à contacts)
Le logiciel SoMachine peut également être utilisé pour programmer ces contrôleurs à l'aide du langage CFC (Continuous Function Chart - Schéma fonctionnel continu).
Le Magelis SCU HMI Controller inclut un horodateur (RTC).
Le Magelis SCU HMI Controller peut être actionné en externe par :
oune opération Run/Stop déclenchée par une entrée numérique dédiée, définie dans la configuration logicielle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration d'entrées numériques.
oune commande du logiciel SoMachine.
Le tableau suivant présente les spécifications de mémoire :
Zone |
Elément |
Taille (octets) |
---|---|---|
Zone système |
Mémoire réservée à la zone système |
131072 |
Variables système et de diagnostic |
||
Adresses d'entrées physiques (%I) |
256 |
|
Adresses de sorties physiques (%Q) |
256 |
|
Variables Retain (1) |
16360 |
|
Variables Persistent-Retain |
2044 |
|
Zone Application |
Application de contrôle compilée |
1024000 |
Zone Utilisateurs |
Symboles |
Allocation dynamique de 1024000 |
Variables |
||
Bibliothèques |
||
(1) Tous les 16 360 octets ne sont pas disponibles pour l'application cliente, car certaines bibliothèques peuvent utiliser des variables conservées (Retain). |
Plusieurs types d'E/S intégrées sont disponibles, selon le modèle de contrôleur :
oEntrées normales
oEntrées rapides (HSC)
oSorties normales
oSorties rapides (PTO/PWM)
oSorties analogiques
oEntrées de thermocouple
oEntrées RTD (sonde de température à résistance)
Fonctions de communication intégrées
4 types de ports de communication sont disponibles sur le panneau arrière :
oport Ethernet
oCANopen
oports de programmation USB
oport de liaison série
Pour plus d'informations, consultez le chapitre Ports de communication intégrés.
Gamme Magelis SCU HMI Controller
Référence |
Entrée numérique |
Sortie numérique |
Entrée analogique |
Sortie analogique |
Taille d'écran |
---|---|---|---|---|---|
HMISCU6A5 |
14 entrées normales et 2 entrées rapides (HSC)(1) |
8 sorties normales et 2 sorties rapides (PTO)(2) |
Non |
Non |
8,9 cm (3.5 in.) |
HMISCU8A5 |
14,48 cm (5.7 in.) |
||||
HMISAC |
Non |
||||
HMISCU6B5 |
6 entrées normales et 2 entrées rapides (HSC)(1) |
6 sorties normales et 2 sorties rapides (PTO)(2) |
2 entrées analogiques (12 bits plus signe SAR ADC) et 2 entrées analogiques (16 bits), thermocouple et RTD |
2 sorties analogiques (12 bits) |
8,9 cm (3.5 in.) |
HMISCU8B5 |
14,48 cm (5.7 in.) |
||||
HMI SBC |
Non |
||||
(1) Les entrées rapides peuvent être utilisées en tant qu'entrées normales ou en tant qu'entrées rapides pour les fonctions de comptage ou d'événement. (2) Les sorties rapides peuvent être utilisées en tant que sorties normales ou rapides pour les fonctions PTO et PWM, ou en tant que sorties réflexes pour HSC. |