Programmation du bloc fonction PTOSimple
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Sélectionnez HMISCUxx5 dans l'arborescence Applications. |
2 |
Cliquez sur |
3 |
Sélectionnez POU dans le menu déroulant. Résultat : La fenêtre Ajouter une POU apparaît. |
4 |
Entrez les informations appropriées dans la fenêtre Ajouter une POU. |
5 |
Cliquez sur Ajouter. |
6 |
Sélectionnez l'onglet Bibliothèques dans le Catalogue de logiciels et cliquez sur Bibliothèques. Sélectionnez Contrôleur > HMISCU > HMISCU PTOPWM > PTOSimple dans la liste, puis faites glisser cet élément jusqu'à la fenêtre POU inférieure et déposez-le sur Start here. |
7 |
Recherchez l'instance du bloc fonction en cliquant sur La fenêtre Aide à la saisie s'affiche. Sélectionnez la variable globale que vous avez définie lors de la configuration et confirmez. La variable globale par défaut est PTO_PWM.PTO00. ![]() NOTE : Si l'instance de bloc fonction n'est pas visible, vérifiez si la fonction PTO est configurée. |
8 |
Les entrées/sorties sont détaillées dans le bloc fonction. |