Description de l'alimentation CA de l'unité S-Panel PC

Introduction

L'unité HMIYPSPMAC1 est un module d'alimentation CA. Le module d'alimentation CA externe est à raccorder à l'unité S-Panel PC et est fourni avec un cordon d'alimentation adapté pour les États-Unis et l'Europe.

Présentation

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

oDébranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.

oDébranchez le câble d'alimentation du Magelis Industrial PC et du bloc d'alimentation.

oUtilisez toujours un dispositif de détection d'une tension nominale appropriée pour vérifier que l'équipement est hors tension.

oReplacez tous les capots ou éléments du système avant de remettre l'unité sous tension.

oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner l'unité Magelis Industrial PC. L'unité CA est conçue pour une utilisation avec une alimentation de 100 à 240 VCA.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

DECONNEXION OU FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

oAssurez-vous que les connexions d'alimentation, de communication et d'accessoires n'exercent pas de pression excessive sur les ports. Tenez compte des vibrations générées dans l'environnement.

oFixez correctement les câbles d'alimentation, de communication ou d'accessoires externes au panneau ou à l'armoire.

oUtilisez uniquement des câbles avec connecteur D-Sub à 9 broches avec système de verrouillage en bon état.

oUtilisez uniquement des câbles USB disponibles dans le commerce.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

RISQUE DE BRÛLURES

Ne touchez pas la surface du dissipateur thermique durant le fonctionnement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

La figure ci-dessous représente le module d'alimentation CA :

G-SE-0040872.1.gif-high.gif

 

 

La figure ci-dessous indique les dimensions du module d'alimentation CA :

G-SE-0040875.1.gif-high.gif

 

 

La figure ci-dessous représente l'étiquette du module d'alimentation CA :

G-SE-0041279.3.gif-high.gif

 

 

Alimentation CA

Le tableau suivant fournit les caractéristiques techniques du module d'alimentation CA :

Elément

Caractéristiques

Entrée

100 à 240 Vca / 47 à 63 Hz / 1,89 A à 100 Vca

Sortie

24 VCC / 6,25 A max.

Environnement

Température de fonctionnement

0…70 °C (32…158 °F), voir la courbe de réduction de charge

Température de stockage

-40…85 °C (-40…185 °F)

Humidité relative

0…95 %, sans condensation

Courbe de réduction de charge de la température de fonctionnement de l'alimentation CA :

G-SE-0040876.2.gif-high.gif

 

 

Câblage et raccordement au bornier

Le tableau suivant explique comment raccorder le cordon d’alimentation au bornier CC de l'unité S-Panel PC :

Etape

Action

1

Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'unité S-Panel PC et assurez-vous que l'adaptateur de courant est également débranché de sa source d'alimentation.

2

Retirez le bornier du connecteur d'alimentation et raccordez le cordon d'alimentation au bornier :

G-SE-0040873.3.gif-high.gif

 

 

Reliez le fil noir au 0 V et le fil rouge au 24 V du bornier. Mettez le bornier à la terre avec un fil cuivre 2,5 mm2.

3

Remettez le bornier en place au niveau du connecteur d'alimentation et serrez les vis :

G-SE-0040874.2.gif-high.gif

 

 

NOTE : Le couple de serrage recommandé pour ces vis est de 0,5 Nm (4,5 lb-in).