La solution Advantys OTB est un système d'E/S IP20 optimisé et économique. Le module d'interface réseau OTB avec entrées et sorties intégrées se connecte au bus de terrain CANopen et accepte jusqu'à 7 modules d'extension d'E/S TM2.
|
Référence |
Voie |
Type de voie |
Type d'entrée/sortie |
Alimentation |
|---|---|---|---|---|
|
OTB1C0DM9LP |
12 |
entrées |
24 V CC |
24 V CC |
|
6 |
sorties |
relais |
24 V CC |
|
|
2 |
sorties |
transistor logique positive 24 VCC |
24 V CC |
NOTE :
Le module Advantys OTB propose 2 autres références avec les mêmes caractéristiques d'E/S :
oOTB1E0DM9LP : module d'interface réseau Ethernet Modbus TCP
oOTB1S0DM9LP : module d'interface réseau Modbus série
Ensemble complet d'équipements pouvant être raccordés à l'interface AS-Interface :
oInterface Advantys E/S distribuées IP20 ASI 20M
oInterface Advantys E/S distribuées IP67 ASI 67F
oDémarreurs-contrôleurs de moteurs TeSys U ASI LUF
oDémarreurs directs LF
oStations de commande Harmony XALS
oColonnes lumineuses XVBC
oMoniteurs de sécurité ASI SAFEMON••
oInterfaces de sécurité ASI S••••