Étape 7 : Configurer un déploiement raisonnable (restriction d'utilisation)

Présentation

Pour protéger la source de la bibliothèque, configurez des droits d'accès et de protection appropriés. Ensuite, utilisez un type pertinent de restriction d'utilisation.

oFournissez la bibliothèque dans un format compilé (*.compiled-library). Ainsi, la source du projet ne peut pas être restaurée. Dans ce but, exécutez la commande Fichier > Enregistrer le projet en tant que bibliothèque compilée...

oAugmentez les restrictions des droits d'accès pour l'utilisateur Everyone. Pour plus d'informations, voir la description de la gestion des utilisateurs d’un projet.

oRéservez le droit d'afficher le contenu des objets Informations du projet et Gestionnaire de bibliothèque. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Contrôle d'accès.

oLimitez l'utilisation de la bibliothèque à certaines plateformes ou certains équipements : vous pouvez mettre en place un code de vérification afin que la bibliothèque fonctionne avec l'équipement approprié.