Référentiel de bibliothèques

Présentation

Ouvrez la boîte de dialogue Référentiel de bibliothèques en sélectionnant Outils > Référentiel de bibliothèques... ou en cliquant sur le bouton Référentiel de bibliothèques dans l'éditeur Gestionnaire de bibliothèques.

Un référentiel de bibliothèques est une base de données pour les bibliothèques ayant été installées sur le système local afin d'être disponibles pour les projets EcoStruxure Machine Expert.

NOTE : Un projet de bibliothèque *.library stocké dans un référentiel de bibliothèques ne peut pas y être ouvert pour être affiché ou modifié dans le système de programmation.

Cette boîte de dialogue affiche les Emplacements de bibliothèques définis (référentiels), ainsi que les bibliothèques installées.

Elle vous permet d'effectuer les actions suivantes :

oAjouter, modifier ou supprimer des référentiels

oInstaller, désinstaller et exporter des bibliothèques

La boîte de dialogue Référentiel de bibliothèques contient les éléments suivants :

Paramètre

Description

Liste d'Emplacements

Sélectionnez un répertoire sur le système local où sont stockés les fichiers de bibliothèques.

Sélectionnez Système pour afficher les bibliothèques standard fournies par EcoStruxure Machine Expert dans la liste Bibliothèques installées.

Sélectionnez Utilisateur pour afficher seulement les bibliothèques que vous avez définies dans la liste Bibliothèques installées.

Liste de Sociétés

Sélectionnez un nom pour afficher uniquement les bibliothèques d'un fournisseur principal (ou d'un nom de groupe défini par le fournisseur principal) dans la liste Bibliothèques installées.

Pour afficher les bibliothèques disponibles de l'Emplacement sélectionné, choisissez (Toutes les sociétés) dans la liste.

Liste de Bibliothèques installées

La liste affiche les bibliothèques disponibles à l'Emplacement sélectionné, de la Société sélectionnée, avec leur nom (titre), numéro de version et nom de société, tels qu'ils sont fournis dans les informations de projet de la bibliothèque.

Option Grouper par catégorie

Activez l'option Grouper par catégorie pour trier les Bibliothèques installées en fonction de leur catégorie. Les noms des catégories sont affichés comme des nœuds que vous pouvez développer/réduire pour afficher/masquer les bibliothèques.

Désactivez cette option pour afficher les bibliothèques en ordre alphabétique.

Bouton Modifier...

Consultez le paragraphe Emplacements de bibliothèques (référentiels).

Boutons Installer.../Désinstaller

Consultez le paragraphe Installation et désinstallation de bibliothèques.

Bouton Exporter...

Ouvre la boîte de dialogue d’enregistrement du projet de bibliothèque sur le système de fichiers local. Le type de données est *.library ou *.compiled-library (en fonction du type de bibliothèque sélectionné).

Bouton Rechercher...

Consultez le paragraphe Recherche de bibliothèques.

Boutons Détails.../Dépendances...

Consultez le paragraphe Plus d'informations sur certaines bibliothèques.

Bouton Profils de bibliothèque...

Consultez le paragraphe Profils de bibliothèques.

Emplacements de bibliothèques (référentiels)

Vous pouvez utiliser plusieurs référentiels pour gérer les bibliothèques. Ceux qui sont définis figurent dans la liste Emplacement. Par défaut, elle contient les entrées Système pour les bibliothèques standard fournies par EcoStruxure Machine Expert et Utilisateur pour les bibliothèques que vous avez définies.

Pour modifier le chemin d'accès ou le nom d'un référentiel, cliquez sur le bouton Modifier.....

La boîte de dialogue Modifier les emplacements de stockage de référentiels s'affiche :

G-SE-0029963.2.gif-high.gif

 

 

Cette boîte de dialogue contient les éléments suivants :

Paramètre

Description

Liste de Référentiels

Répertorie les emplacements définis. La recherche de bibliothèque s'effectue dans l'ordre donné (du haut vers le bas).

Monter/Descendre

Modifie l'ordre des bibliothèques. L'emplacement sélectionné est déplacé vers le haut ou vers le bas de la liste.

Le paramètre Emplacement : <Tous emplacements de stockage> affiche les bibliothèques de tous les emplacements définis. Aucune installation n'est possible dans ce mode d'affichage.

Définition d'un nouveau référentiel ou modification du chemin d'accès et du nom d'un référentiel existant

Cliquez sur le bouton Ajouter... de la boîte de dialogue Modifier les emplacements de stockage de référentiels pour ajouter un nouveau référentiel. La boîte de dialogue Emplacement de stockage pour référentiel s'affiche.

Pour modifier un référentiel existant, sélectionnez l'entrée correspondante de la boîte de dialogue Modifier les emplacements de stockage de référentiels, puis cliquez sur le bouton Modifier.... La boîte de dialogue Emplacement de stockage pour référentiel s'affiche.

Cette boîte de dialogue contient les éléments suivants :

Paramètre

Description

Zone Emplacement

Saisissez le chemin d'accès du nouveau référentiel ou modifiez celui du référentiel existant.

Pour rechercher un dossier ou en créer un, cliquez sur le bouton ....

Vérifiez que le dossier sélectionné est vide.

Zone Nom

Saisissez un nom symbolique pour l'emplacement, par exemple Bibliothèques pour le Système1.

NOTE : Le dossier choisi comme dossier de référentiel doit être vide. Le référentiel Système ne peut pas être modifié. L'entrée est ainsi affichée en italique.

Suppression d'un référentiel existant

Pour supprimer un référentiel, sélectionnez-le dans la boîte de dialogue Modifier les emplacements de stockage de référentiels, puis cliquez sur le bouton Supprimer. Un message s'affiche, et vous devez indiquer si seule l'entrée de la liste doit être supprimée, ou si le dossier contenant les fichiers de bibliothèques doit aussi être supprimé du système de fichiers.

Installation et désinstallation de bibliothèques

Vous pouvez inclure à un projet ces bibliothèques installées sur le système local (Référentiel de bibliothèques). Pour que l'installation ait lieu, l'onglet Résumé de la boîte de dialogue Informations de projet doit comporter au moins un Titre, des informations sur la Version et un nom de Société.

Pour installer une bibliothèque, sélectionnez le référentiel auquel la bibliothèque doit être ajoutée dans la boîte de dialogue Référentiel de bibliothèques, puis cliquez sur le bouton Installer....

La boîte de dialogue Sélectionner la bibliothèque s'affiche. Il s'agit d'une boîte de dialogue standard de recherche de fichier. Par défaut, le filtre Type de fichiers prend la valeur Compiled library files. Vous pouvez modifier le filtre pour sélectionner Fichiers de bibliothèque ou Tous les fichiers.

Sélectionnez la bibliothèque souhaitée et cliquez sur Ouvrir. La bibliothèque est ajoutée à la liste de bibliothèques installées dans la boîte de dialogue Référentiel de bibliothèques.

Si vous sélectionnez une bibliothèque qui ne peut pas être installée car elle n'est pas accompagnée des Informations de projet (titre, version, société) obligatoires, un message s'affiche.

Pour désinstaller une bibliothèque, sélectionnez-la dans la liste de bibliothèques installées, dans la boîte de dialogue Référentiel de bibliothèques, puis cliquez sur le bouton Désinstaller.

Recherche de bibliothèques

Pour rechercher une bibliothèque à l'emplacement de stockage spécifié, cliquez sur le bouton Rechercher dans la boîte de dialogue Référentiel de bibliothèques. La boîte de dialogue Rechercher bibliothèque s'affiche. Elle vous permet de rechercher des blocs fonction et les bibliothèques correspondantes.

Boîte de dialogue Rechercher bibliothèque

G-SE-0029964.2.gif-high.gif

 

 

Saisissez la chaîne de recherche du bloc fonction et les bibliothèques correspondantes. Vous pouvez également saisir les caractères génériques * et ?.

Plus d'informations sur certaines bibliothèques

Pour afficher davantage d'informations sur la bibliothèque sélectionnée, cliquez sur la ligne correspondant à la bibliothèque contenant la version, puis cliquez sur le bouton Détails.... Une boîte de dialogue Détails s'affiche, avec des détails supplémentaires issus des Informations de projet de la bibliothèque. Pour obtenir encore davantage d'informations, cliquez sur le bouton Plus....

Pour afficher les dépendances entre la bibliothèque sélectionnée et d’autres bibliothèques, cliquez sur la ligne correspondant à la bibliothèque contenant la version, puis cliquez sur le bouton Dépendances.... Une boîte de dialogue Dépendances s'affiche, avec la liste des bibliothèques comprises dans celle qui est sélectionnée, ainsi que les informations de Titre, Version et Société.

Les références qui fonctionnent via des espaces réservés sont répertoriés selon la syntaxe suivante :

#<nom d'espace réservé>.

Pour des informations sur les espaces réservés des bibliothèques, consultez le chapitre Mécanisme d'espace réservé.

Profils de bibliothèque

Un profil de bibliothèque définit la version de la bibliothèque utilisée pour résoudre un espace réservé de bibliothèque lorsqu'une certaine version de compilateur est définie pour le projet. Pour ouvrir la boîte de dialogue Profils de bibliothèque, cliquez sur le bouton Profils de bibliothèque... dans la boîte de dialogue Référentiel de bibliothèques.

Boîte de dialogue Profils de bibliothèque

G-SE-0029961.2.gif-high.gif

 

 

La boîte de dialogue Profils de bibliothèque contient les éléments suivants :

Paramètre

Description

Bouton Exporter

Sélectionnez 1  ou plusieurs entrées Espace réservé ou juste une seule entrée Version compilateur sous une entrée Espace réservé Cliquez sur ce bouton pour exporter les affectations entre espace réservé et version de bibliothèque dans un fichier XML avec l'extension *.libraryprofile.

Bouton Importer

Cliquez sur ce bouton pour importer un fichier XML avec l'extension *.libraryprofile.

Si l'importation fournit des entrées d'espace réservé déjà disponibles, vous devez indiquer si les entrées existantes doivent être remplacées.

Notez que vous pouvez également définir des résolutions d'espace réservé par l'appareil cible actuellement défini, et même par des réaffectations définies en local dans l'onglet Espace réservé de la boîte de dialogue Ajouter une bibliothèque.