Créer une image et ouvrir 'Controller Assistant'
La commande Créer > Créer une image et ouvrir 'Controller Assistant' est disponible si les conditions suivantes sont remplies :
oL'outiil Controller Assistant de gestion du téléchargement de micrologiciels et d'applications est installé.
oLe projet EcoStruxure Machine Expert contient une application active.
Exécutez cette commande pour créer une image d'un contrôleur disponible dans le projet EcoStruxure Machine Expert ouvert et ouvrir Controller Assistant en une seule étape.
La commande Créer une image et ouvrir 'Controller Assistant' exécute les étapes suivantes :
Etape |
Description |
Commentaire |
---|---|---|
1 |
Elle vérifie si Controller Assistant a déjà été démarré. |
S'il est en cours d'exécution, un message vous invite à fermer Controller Assistant. Une fois que vous avez fermé Controller Assistant et confirmé avec OK, le processus passe à l'étape 2. |
2 |
L'application active et le contrôleur sont détectés dans le projet ouvert. Les paramètres de communication sont écrits dans l'image. |
Si une connexion au contrôleur a été établie, les paramètres de communication sont lus sur le contrôleur. S'il n'existe aucune connexion, la valeur 0.0.0.0 est utilisée comme adresse IP, masque de sous réseau et passerelle. |
3 |
La version de micrologiciel du contrôleur est lue dans le référenciel de micrologiciels du PC local et écrite dans l'image. |
– |
4 |
L'application active est ajoutée à l'image en tant qu'application de démarrage. |
– |
5 |
Controller Assistant est démarré et la boîte de dialogue Traiter les paramètres de communication s'ouvre et affiche les Paramètres de communication lus depuis le contrôleur. |
– |
Les erreurs détectées pendant ce processus sont affichés dans des boîtes de message spécifiques ou dans la vue Messages.
Modifications détectées dans le code du programme
Si des modifications du code du programme sont détectées pendant le processus, il vous est demandé de générer un nouveau code. Ce processus est similaire à l'exécution de la commande En ligne > Créer une application de démarrage. Un message s'affiche pour vous demander de générer un nouveau code pour le projet de démarrage. Si vous cliquez sur Oui pour continuer, un autre message s'affiche et vous demande si vous souhaitez écraser le contexte de référence du dernier téléchargement. Confirmez en cliquant sur Oui pour pouvoir vous connecter au contrôleur qui utilise la nouvelle image, évitant ainsi un téléchargement supplémentaire.