Créer l'image et la transférer au contrôleur
La commande Créer > Créer l'image et la transférer au contrôleur est disponible si les conditions suivantes sont remplies :
oL'outiil Controller Assistant de gestion du téléchargement de micrologiciels et d'applications est installé.
oLe projet EcoStruxure Machine Expert contient une application active.
Exécutez cette commande pour créer une image du micrologiciel d'un contrôleur sélectionné dans le projet EcoStruxure Machine Expert ouvert et l'application de démarrage du projet. Cette image est transférée au contrôleur au cours du processus. Elle est disponible après un redémarrage sans nécessiter d'autre action (telle qu'un téléchargement de projet).
La commande Créer l'image et la transférer au contrôleur exécute les étapes suivantes :
Etape |
Description |
Commentaire |
---|---|---|
1 |
EcoStruxure Machine Expert essaie d'établir une connexion au contrôleur en utilisant les paramètres de communication provenant de l'application active du projet EcoStruxure Machine Expert. |
L'extraction automatique des paramètres de communication est prise en charge pour certains contrôleurs. S'il n'est pas possible d'extraire les paramètres de communication, un message vous demande si vous voulez démarrer Controller Assistant. Vous pourrez ainsi entrer les paramètres de communication manuellement. |
2 |
La version de micrologiciel du contrôleur est lue dans le référenciel de micrologiciels du PC local et écrite dans l'image. |
– |
3 |
L'application active est ajoutée à l'image en tant qu'application de démarrage. |
– |
4 |
Un message s'affiche. |
Il indique les actions suivantes qui vont être effectuées si vous continuez : oL'application est arrêtée sur le contrôleur. oL'image est transférée au contrôleur. |
5 |
Pour continuer, cliquez sur Oui. Pour annuler le processus, cliquez sur Non. |
– |
Les erreurs détectées pendant ce processus sont affichés dans des boîtes de message spécifiques ou dans la vue Messages.
Les transferts incomplets, qu'il s'agisse de fichiers de données, d'application et/ou de micrologiciel, peuvent avoir des conséquences graves sur votre machine ou votre contrôleur. En cas coupure de courant (volontaire ou non) ou d'interruption de la communication pendant un transfert de fichier, votre machine peut devenir inopérante ou votre application peut tenter d'utiliser un fichier de données endommagé. En cas d'interruption, relancez le transfert. Veillez à inclure l'impact des fichiers de données endommagés dans votre analyse des risques.
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT, PERTE DE DONNÉES OU FICHIER ENDOMMAGÉ |
oN'interrompez pas un transfert de données en cours. oSi le transfert est interrompu pour une raison quelconque, relancez-le. oNe mettez pas votre machine en service tant que le transfert de fichier n'est pas terminé, sauf si vous avez pris en compte les fichiers endommagés dans votre analyse des risques et si vous avez mis en place des mesures appropriées pour prévenir les conséquences potentiellement graves dues à des échecs de transfert. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Modifications détectées dans le code du programme
Si des modifications du code du programme sont détectées pendant le processus, il vous est demandé de générer un nouveau code. Ce processus est similaire à l'exécution de la commande En ligne > Créer une application de démarrage. Un message s'affiche pour vous demander de générer un nouveau code pour le projet de démarrage. Si vous cliquez sur Oui pour continuer, un autre message s'affiche et vous demande si vous souhaitez écraser le contexte de référence du dernier téléchargement. Confirmez en cliquant sur Oui pour pouvoir vous connecter au contrôleur qui utilise la nouvelle image, évitant ainsi un téléchargement supplémentaire.