Positions des points d'arrêt

Présentation

Les positions possibles des points d'arrêt dépendent de l'éditeur. Dans un POU, il existe les positions où les valeurs des variables peuvent être modifiées, où le flux de programme bifurque ou un autre POU est appelé.

Vous trouverez ci-dessous les différents symboles permettant d'indiquer des points d'arrêt en mode en ligne.

Dans l'éditeur ST, une position de point d'arrêt possible est indiquée par un cercle plein de couleur grise :

G-SE-0030542.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : Un point d'arrêt sera automatiquement défini dans toutes les méthodes appelées. Si une méthode gérée par l'interface est appelée, des points d'arrêt seront définis dans toutes les méthodes de bloc fonction implémentant cette interface et dans tous les blocs fonction dérivés abonnés à cette méthode. Si une méthode est appelée à l'aide d'un pointeur sur un bloc fonction, des points d'arrêt seront définis dans la méthode du bloc fonction et dans tous les blocs fonction dérivés abonnés à cette méthode.

Vous pouvez limiter les positions des points d'arrêt via les Propriétés de chaque point d'arrêt.

Un point d'arrêt défini est indiqué par un cercle plein de couleur rouge :

G-SE-0030554.1.gif-high.gif

 

 

Un point d'arrêt désactivé est indiqué par un cercle gris entouré de rouge :

G-SE-0030539.1.gif-high.gif

 

 

Lorsque le programme a arrêté un point d'arrêt défini, cette action est indiquée par une flèche jaune et une ligne surlignée en jaune :

G-SE-0030515.1.gif-high.gif