Raccourci par défaut : F8
La commande Débogage > Pas à pas détaillé permet de progresser dans un programme en mode en ligne, par exemple pour du débogage.
Une seule étape sera exécutée. Le programme s'arrêtera avant la prochaine instruction. Le cas échéant, il y aura un changement pour un POU ouvert. Si la position actuelle correspond à l'appel d'une fonction ou d'un bloc fonction, la commande passera à la première instruction dans le POU appelé.
Dans tous les autres situations, la commande agit comme un Pas à pas principal.
Les positions d'arrêt possibles pendant la progression dépendent de l'éditeur.
La position est indiquée par un surlignage jaune.