La commande FBD/LD/IL > Insérer un retour sert à insérer une instruction RETURN.
Dans FBD ou LD, suivant la position sélectionnée, l'insertion se place directement devant une entrée sélectionnée (position du curseur 2), directement après une sortie sélectionnée (position du curseur 4) ou, dans le cas où l'ensemble du réseau ou sous-réseau est sélectionné, à la fin du réseau ou sous-réseau (position du curseur 6 ou 11).
NOTE : Pour les options d'affichage des composants des réseaux FBD, LD et IL, utilisez les options des éditeurs FBD, LD et IL.
Dans IL, une instruction Return est insérée.