Insérer des contacts : insérer au-dessous
Raccourci : CTRL + F
La commande FBD/LD/IL > Insérer des contacts : insérer au-dessous est uniquement disponible dans l'éditeur LD. Elle permet de coller les éléments ou la section du réseau qui ont été précédemment placés dans le presse-papiers à la suite d'une commande Copier ou Couper au-dessous de l'élément de contact actuellement sélectionné dans le réseau. Cette action correspond à la commande Coller classique.
Pour plus d'informations sur la sélection à l'intérieur de réseaux, voir le chapitre Utilisation de l'éditeur FBD ou LD.