Insérer le réseau (en dessous)
Raccourci : CTRL + T
La commande FBD/LD/IL > Insérer le réseau (en dessous) est utilisée pour insérer un réseau dans l'éditeur FBD, LD ou IL. Si le curseur est placé dans un réseau existant, le nouveau réseau sera inséré immédiatement au-dessous de celui-ci. Si le curseur est placé dans la fenêtre de l'éditeur, mais pas dans un réseau, le nouveau réseau sera ajouté à la fin de la liste de réseaux actuelle. La numérotation des réseaux se met à jour automatiquement.
NOTE : Pour les options d'affichage des composants des réseaux FBD, LD et IL, utilisez les options des éditeurs FBD, LD et IL.