Définir/réinitialiser

Présentation

Raccourci : CTRL + M

La commande FBD/LD/IL > Définir/réinitialiser est utilisée dans FBD ou LD pour configurer des sorties ou des bobinages booléens sous forme de sorties ou de bobinages de type Set ou Reset. Elle n'est pas disponible dans l'éditeur IL, où les modificateurs correspondants doivent être utilisés de façon appropriée.

Pour plus d'informations sur la commande Définir/réinitialiser, voir le chapitre Définir/réinitialiser dans FBD/LD/IL.

Lorsque plusieurs instances de la commande sont exécutées, la sortie alterne entre la définition, la réinitialisation et la sortie normale.

NOTE : Pour les options d'affichage des composants des réseaux FBD, LD et IL, utilisez les options des éditeurs FBD, LD et IL.