Relier à l’appareil / Déconnecter de l'appareil

Relier à l’appareil

La commande En ligne > Relier à l’appareil peut être utilisée pour établir une connexion à l'appareil qui est actuellement sélectionné dans l'arborescence des équipements. À titre de condition préalable, les paramètres de communication de l'appareil doivent être correctement configurés.

Déconnecter de l'appareil

La commande En ligne > Déconnecter de l’appareil peut être utilisée pour se déconnecter de l'appareil qui est actuellement connecté et sélectionné dans l'arborescence des équipements.