Déconnexion

Présentation

Le raccourci par défaut est Ctrl + F8.

La commande En ligne > Déconnexion effectue une déconnexion de l'application. Elle déconnecte le système de programmation de l'appareil cible (contrôleur ou cible de simulation), puis passe en mode hors ligne.

Si la commande est appelée via le menu En ligne, l'application active est affectée.

Si la commande est appelée depuis le menu contextuel alors qu'un objet d'application est sélectionné, l'application sélectionnée est affectée quel que soit l'objet d'application actif.

NOTE : La présentation des affichages EcoStruxure Machine Expert peut changer lorsque vous vous déconnectez de l'équipement cible : elle bascule automatiquement de la perspective En ligne à la perspective Hors ligne qui était utilisée avant la connexion.