Paramètres de projet - Utilisateurs et groupes
La boîte de dialogue Paramètres du projet > Utilisateurs et groupes permet de gérer les comptes utilisateur, les groupes de droits d'accès des utilisateurs, ainsi que les droits d'accès associés. Vous pouvez ainsi contrôler l'accès aux projets EcoStruxure Machine Expert.
Pour gérer l'accès aux équipements qui prennent en charge la gestion des utilisateurs, reportez-vous à la description de la vue Utilisateurs et groupes de l'éditeur d'équipement dans le Guide de programmation.
Pour gérer les droits des utilisateurs, vous devez ouvrir une session en tant qu'Administrateur.
|
ACCÈS NON AUTHENTIFIÉ, NON AUTORISÉ |
oExposez le moins possible les contrôleurs et réseaux de contrôleurs aux réseaux publics et à Internet. oUtilisez des couches de sécurité supplémentaires, par exemple VPN pour l'accès à distance, et installez des pare-feu. oLimitez l'accès aux personnes autorisées. oChangez les mots de passe par défaut au démarrage et modifiez-les fréquemment. oVérifiez régulièrement l'efficacité de ces mesures. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |
NOTE : la fonctionnalité Utilisateurs et groupes ne protège pas le projet EcoStruxure Machine Expert contre les intrusions, mais prévient les erreurs des utilisateurs identifiés.
Si vous souhaitez protéger l'ensemble du projet, activez l'option Enable project file encryption dans la boîte de dialogue Paramètres du projet > Sécurité.
Si vous souhaitez ne protéger qu'une partie du code du projet, il est recommandé de placer ce code dans une bibliothèque générée.
NOTE : Envisagez d'utiliser les commandes de sécurité, qui permettent d'ajouter, de modifier et de supprimer un utilisateur via la fonctionnalité de gestion des utilisateurs en ligne de l'équipement cible sur lequel vous êtes connecté.
NOTE : les droits d'accès des utilisateurs doivent être définis à l'aide du logiciel EcoStruxure Machine Expert. Si vous avez cloné une application entre deux contrôleurs, vous devrez activer et définir les droits d'accès des utilisateurs sur le contrôleur ciblé.
NOTE : La seule manière d'accéder à un contrôleur sur lequel les droits d'utilisateur sont activés et dont vous ne connaissez pas le(s) mot(s) de passe consiste à effectuer une mise à jour du micrologiciel à l'aide d'une carte SD ou d'une clé USB (reportez-vous au document - Controller Assistant - Guide de l'utilisateur pour en savoir plus), selon le support du contrôleur concerné, ou à exécuter un script. Ces opérations vous permettent d'accéder au contrôleur, tout en sachant qu'elles suppriment également l'application présente dans la mémoire du contrôleur.
Si vous souhaitez restreindre l'usage de certaines fonctions d'un contrôleur aux utilisateurs autorisés, sachez que la boîte de dialogue Paramètres du projet > Utilisateurs et groupes vous permet de définir des utilisateurs, d'accorder des droits d'accès et d'obliger les utilisateurs à s'authentifier au moment de la connexion.
Pour ce faire, vous pouvez créer des utilisateurs et configurer leurs droits d'accès aux données, outils d'ingénierie et fichiers à l'aide des boutons … utilisateur. Vous avez également la possibilité de créer des groupes de droits d'accès des utilisateurs et de configurer chaque droit à l'aide des boutons … groupe.
L'onglet Utilisateurs de la boîte de dialogue Paramètres du projet > Utilisateurs et groupes affiche les utilisateurs et leur appartenance à des groupes.
Bouton |
Description |
---|---|
Ajouter... |
Ouvre la boîte de dialogue Ajouter un utilisateur. |
Modifier... |
Ouvre la boîte de dialogue Modifier un utilisateur. |
Supprimer |
Un message s'affiche si vous essayez de supprimer le dernier utilisateur d'un groupe. En effet, un groupe doit contenir au moins un membre. |
Exporter / Importer |
La boîte de dialogue permettant d'enregistrer un fichier dans le système de fichiers local s'ouvre. Pour exporter des utilisateurs, parcourez votre système de fichiers local et enregistrez les définitions d'utilisateurs et de groupes du projet dans un fichier d'extension *.users au format XML. Pour importer des utilisateurs, parcourez votre système de fichiers local jusqu'au fichier d'extension *.users. Ouvrez le fichier de destination des définitions d'utilisateurs et de groupes pour votre projet. |
Boîte de dialogue Ajouter un utilisateur / Modifier utilisateur
La boîte de dialogue Ajouter un utilisateur / Modifier utilisateur fournit des paramètres permettant de configurer un nouveau compte d'utilisateur ou de modifier un compte existant.
Bouton |
Description |
---|---|
Actif |
Par défaut, cette option est activée et le compte utilisateur peut être utilisé. Si cette option est désactivée, l'utilisateur ne peut pas se connecter. S'il essaie d'ouvrir une session avec des données incorrectes, son compte risque d'être désactivé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de l'onglet Paramètres. |
Appartenances |
Affiche une liste des groupes que vous avez définis en plus du groupe Everyone (auquel les nouveaux utilisateurs sont affectés par défaut). L'utilisateur appartient aux groupes sélectionnés. |
L'onglet Groupes de la boîte de dialogue Paramètres du projet > Utilisateurs et groupes affiche les groupes et leur membres. Un groupe peut aussi être membre d'un groupe.
Bouton |
Description |
---|---|
Ajouter... |
Ouvre la boîte de dialogue Ajouter un groupe. |
Modifier... |
Ouvre la boîte de dialogue Modifier le groupe. |
Supprimer |
Si vous supprimez un groupe, les comptes utilisateur de ses membres restent inchangés. Vous ne pouvez pas supprimer les groupes par défaut Everyone (tout le monde) et Owner (propriétaire). |
Exporter / Importer |
Voir la description de l'onglet Utilisateurs. |
L'onglet Paramètres de la boîte de dialogue Paramètres de projet > Utilisateurs et groupes propose des options relatives à la gestion des utilisateurs.
Option |
Description |
---|---|
Nombre maximal de tentatives d'authentification |
Si l'option est activée, le compte utilisateur est défini comme non valide après le nombre indiqué de tentatives de connexion avec un mot de passe erroné. Si elle n'est pas activée, le nombre de tentatives est illimitée. Paramètres par défaut : option activée, 3 essais, entre 1 et 10 valeurs autorisées |
Fermer automatiquement la session après inactivité de |
Si l'option est activée, le compte utilisateur est automatiquement déconnecté après le nombre défini de minutes d'inactivité (aucune action de l'utilisateur avec la souris ou le clavier enregistrée dans le système de programmation). Paramètres par défaut : option activée, durée de 10 minutes, valeurs possibles de 1 à 180 minutes |
Sécurité de mot de passe : > Nouveau format de hachage pour mots de passe |
Sélectionnez cette option pour augmenter le niveau de sécurité de votre mot de passe. Lors de la première ouverture de session, le hachage mémorisé d'un utilisateur est converti. NOTE : Les nouveaux hachages de mot de passe ne sont pas rétro-compatibles. |
Pour plus d'informations sur la protection d'objets particuliers d'un projet, reportez-vous au chapitre Protection des objets d'un projet à l'aide de droits d'accès.