Vue Comparaison de projets - Différences / commande Valider les modifications acceptées

Présentation

Le résultat de la comparaison apparaît dans la vue Comparaison de projets - Différences. Le volet de gauche représente le projet actuellement ouvert. Le volet de droite représente le projet de référence à comparer :

G-SE-0069828.2.gif-high.gif

 

 

Chaque ligne contenant une entrée colorée est mise en surbrillance en gris.

Signification des couleurs des unités :

Couleur

Signification

Noir

Unités identiques.

Surbrillance grise

Les utités sont différentes.

Surbrillance grise avec police bleue de style gras

L'unité existe uniquement dans le référentiel du projet.

Surbrillance grise avec police verte de style gras

L'unité existe uniquement dans le Projet actuel (pas dans le projet de référence).

Surbrillance grise avec police rouge et G-SE-0069312.1.gif-high.gif

L'unité a des propriétés différentes.

Surbrillance grise avec police rouge et G-SE-0028078.1.gif-high.gif

Les droits d'accès de l'unité diffèrent.

Surbrillance grise avec police rouge de style gras et G-SE-0069483.1.gif-high.gif

L'implémentation des unités est différente.

Double-cliquez sur la ligne de l'objet pour afficher la vue de comparaison correspondante.

Surbrillance jaune

L'unité est activée et peut être acceptée.

Surbrillance jaune et G-SE-0069479.1.gif-high.gif

L'ajout de l'unité de référence au projet ouvert est activé.

Surbrillance jaune et G-SE-0069480.1.gif-high.gif

La suppression de l'unité (dans le Projet actuel) est activée.

Surbrillance jaune et G-SE-0069482.1.gif-high.gif

L'acceptation des propriétés du projet de référence est activée.

Surbrillance jaune avec police rouge et G-SE-0069478.1.gif-high.gif

L'acceptation des droits d'accès du projet de référence est activée.

Surbrillance grise avec police rouge de style gras et G-SE-0069481.1.gif-high.gif

L'acceptation de l'implémentation du projet de référence est activée.

Informations fournies dans la vue Comparaison de projets - Différences :

Élément

Description

Options de comparaison

Options de comparaison définies dans la boîte de dialogue Comparaison de projets.

Statistiques de comparaison

Nombre d'unités ajoutées, supprimées et modifiées dans le Projet actuel par rapport au projet de référence.

Modifier indique des différences dans une unité disponible dans les deux projets.

Fonctionnement en mode comparatif

Au-dessus des résultats de comparaison, une barre d'outils propose des fonctions permettant de modifier la comparaison :

Élément

Description

G-SE-0000407.1.gif-high.gif 

Pour obtenir des informations détaillées sur les différences des unités en rouge gras, cliquez sur la flèche verte vers la droite dans la barre d'outils. La vue Comparaison de projets - Différences de <nom d'objet> s'ouvre. Elle affiche le contenu détaillé des deux versions en regard l'une de l'autre. Les éléments qui diffèrent présentent les couleurs décrites précédemment.

oS'il s'agit d'un POU, il apparaît dans l'éditeur de texte ou graphique à gauche pour le projet actuel et à droite pour le projet de référence. Les plus petites entités comparées entre elles sont des lignes (ST, IL), des réseaux (FBD, LD) ou des éléments (CFC, SFC).

oS'il s'agit d'un appareil, les entités variables telles que l'adresse, les paramètres ou le mappage sont répertoriées dans un tableau. La partie gauche du tableau affiche le projet actuel et la partie droite les entités de l'appareil de référence. Vous ne pouvez pas modifier les deux versions affichées au sein de cette comparaison. En revanche, vous pouvez accepter la version de référence plutôt que la version actuelle (voir la description du bouton Accepter le bloc).

G-SE-0000406.1.gif-high.gif 

Retournez aux résultats de comparaison.

G-SE-0055436.1.gif-high.gif 

Le curseur passe à l'unité suivante de l'arborescence Equipements, qui affiche les différences.

G-SE-0055437.1.gif-high.gif 

Le curseur passe à l'unité précédente affichant des différences.

G-SE-0069484.1.gif-high.gifBouton Accepter le bloc

La version d'un bloc contenue dans le projet de référence sera acceptée également pour le projet actuel. L'acceptation se fait toujours du projet de référence vers le projet actuel, jamais l'inverse.

Dans la vue Comparaison de projets - Différences de <nom d'objet> (voir la description du bouton fléché à droite vert), un bloc se compose de l'entité (ligne, réseau, élément) sur laquelle se trouve le curseur et des entités précédente et suivante, avec le même marquage des différences (par exemple, les lignes suivantes). Un bloc que vous avez accepté dans la vue Comparaison de projets - Différences de <nom d'objet> s'affiche en surbrillance jaune dans la version actuelle. Dans l'affichage des résultats de comparaison, un bloc est constitué de l'unité sur laquelle le curseur est positionné et de toutes les unités dépendantes. Lorsque vous acceptez un bloc modifié dans l'affichage des résultats de comparaison, les unités associées du projet actuel sont surlignées en jaune et accompagnées d'une coche. Si vous acceptez un bloc qui vient d'être inséré dans la version actuelle, il est supprimé (et signalé par un petit signe plus rouge), tandis que si vous acceptez un bloc supprimé dans la version actuelle, il est réinséré dans cette version (et signalé par un petit signe plus vert). Lorsque vous remplacez une seule entité à l'aide du bouton Accepter individuellement, un message vous demande si vous voulez transférer ces modifications vers la vue détaillée. Cliquez une nouvelle fois sur le bouton Accepter le bloc pour annuler les modifications effectuées lors de la dernière exécution.

G-SE-0069485.1.gif-high.gifBouton Accepter individuellement

L'unité (vue des résultats de comparaison) ou l'entité sur laquelle le curseur est positionné est acceptée dans la version contenue dans le projet de référence pour le projet actuel. L'acceptation se fait toujours du projet de référence vers le projet actuel, jamais l'inverse.

Une entité que vous avez acceptée dans la vue Comparaison de projets - Différences de <nom d'objet> s'affiche en surbrillance jaune dans la version actuelle. Lorsque vous revenez à l'affichage des résultats de comparaison, un message vous demande si vous voulez confirmer les modifications. Si les deux versions sont identiques, elles apparaissent en noir dans les résultats de comparaison. Cependant, lorsque vous acceptez une unité individuelle dans l'affichage des résultats de comparaison, son nom est surligné en jaune dans le projet actuel, de même que le nom de toutes les autres unités dont elle dépend. En outre, une coche est ajoutée après ces noms. Si vous acceptez une unité qui vient d'être insérée dans la version actuelle, elle est supprimée ainsi que toutes les unités dépendantes, et les lignes correspondantes sont signalées par un petit signe plus rouge. Si vous acceptez une unité supprimée dans la version actuelle, elle est réinsérée ainsi que toutes les unités dont elle dépend dans la version actuelle, et leurs noms sont signalés par un petit signe plus vert. Lorsque vous entrez une unité, un message vous demande si vous souhaitez confirmer les modifications dans la vue détaillée. Cliquez une nouvelle fois sur le bouton Accepter individuellement pour annuler les modifications effectuées lors de la dernière exécution de ce bouton.

G-SE-0030518.1.gif-high.gif 

Le dossier, les droits d'accès ou les propriétés d'objet pour l'unité sur laquelle le curseur est positionné sont acceptés pour le projet actuel avec leur définition contenue dans la version de référence. L'acceptation se fait toujours du projet de référence vers le projet actuel, jamais l'inverse.

Un ensemble d'objets s'affiche. Vous pouvez sélectionner des dossiers, des droits d'accès ou des propriétés d'objet dans la boîte de dialogue Accepter. Ensuite, l'unité associée est surlignée en jaune et des coches sont ajoutées aux icônes qui représentent le dossier, les droits d'accès ou les propriétés d'objet.

G-SE-0030545.1.gif-high.gif 

Ce bouton est disponible uniquement dans la vue Comparaison de projets - Différences de <nom d'objet>.

Il permet de basculer entre deux modes d'affichage :

oLes entités (lignes, réseaux, éléments) qui sont différentes sont affichées en rouge et marquées en tant que modifications.

oDans le Projet actuel, les unités sont affichées en tant qu'ajouts récents, tandis que dans le projet de référence, elles sont affichées en tant que suppressions.

NOTE : En fonction du mode d'affichage, les différences détectées dans les statistiques sont comptabilisées comme modifications, insertions ou suppressions :

Sortie du mode comparatif

Pour mettre fin au mode comparatif, cliquez sur le bouton X de l'onglet Comparaison de projets - Différences. Un message s'affiche pour vous demander si vous souhaitez valider les modifications.

Cliquez sur Oui pour modifier les contenus, propriétés ou droits d'accès des objets en surbrillance jaune dans le Projet actuel en les adaptant au projet de référence. La vue de comparaison de projets se ferme.

Boîte de dialogue Accepter

La boîte de dialogue Accepter fournit les éléments suivants pour l'acceptation des métadonnées :

Élément

Description

Droits d'accès

Si cette option est sélectionnée, les modifications des droits d'accès seront acceptées.

Groupes acceptés

Le regroupement avec droits d'accès est accepté par le projet de référence. Un groupe est accepté s'il est présent dans les deux projets avec des droits d'accès différents.

Exemple : Group_A

Groupes non acceptés (manquants dans un projet)

Un groupe n'est pas accepté s'il est absent dans l'un des deux projets.

Propriétés

Si cette option est sélectionnée, les propriétés seront acceptées.

Cette option est disponible uniquement si les propriétés de l'objet de référence et de l'objet actuel sont différentes.

OK

Cliquez sur OK pour accepter les paramètres.

Commande Valider les modifications acceptées

Une fois que les modifications de la comparaison de projets ont été acceptées, exécutez la commande Projet > Valider les modifications acceptées. Les modifications seront ainsi appliquées au Projet actuel. Pour appliquer les modifications de façon permanente, exécutez la commande Fichier > Enregistrer le projet.

Cas particuliers

Les modifications effectuées dans le Gestionnaire de visualisation affectent les paramètres de projet. Par conséquent, les deux objets sont signalés comme étant modifiés.

Configuration des touches d'accès rapide pour le type d'action Ouvrir la boîte de dialogue :

La liste et le nom des paramètres dans la configuration des touches d'accès rapide doivent correspondre aux paramètres définis dans la boîte de dialogue concernée. Ce n'est qu'ainsi que les modifications de valeurs particulières pourront être acceptées individuellement. Sinon, les réglages des touches d'accès rapide peuvent uniquement être acceptés (ou pas) en bloc.