Droits...

Présentation

La commande Projet > Gestion des utilisateurs > Droits... ouvre la boîte de dialogue Droits, qui vous permet de configurer les droits de travailler sur des objets, d'exécuter des commandes dans le projet ouvert ou de modifier la configuration de la gestion des utilisateurs. Les droits concernant les objets peuvent également être configurés dans la boîte de dialogue Propriétés de l'objet.

Dans un projet nouveau, seul l'utilisateur Owner (groupe Owner) a le droit de modifier la configuration des utilisateurs, des groupes et des droits. Vous pouvez vous connecter au projet (Ouvrir la session) avec le nom d'utilisateur Owner et un mot de passe vide pour attribuer ce droit un autre groupe.

NOTE : Les modifications effectuées dans cette boîte de dialogue prennent effet immédiatement.

G-SE-0030604.3.gif-high.gif

 

 

La fenêtre Actions affiche les droits. Il s'agit des actions qui peuvent être accomplies sur un objet quelconque du projet. L'arborescence est structurée de la manière suivante :

oG-SE-0028084.1.gif-high.gif Le niveau supérieur affiche les noms de certaines catégories définies uniquement pour structurer visuellement la gestion. Les droits sont regroupés en fonction des actions suivantes : l'exécution de commandes, la création de types d'objet, la visualisation, la modification, la suppression et la manipulation des objets enfants liés aux objets du projet, ainsi que la configuration des comptes d'utilisateurs, des groupes et des droits.

oEn dessous de chaque nœud de catégorie se trouvent des nœuds relatifs aux actions particulières (icône jaune en forme d'éclair) qui peuvent être exécutées sur la commande, le compte d'utilisateur, le groupe, le type d'objet ou l'objet du projet. Ces nœuds ont, eux aussi, uniquement une fonction optique.

Actions possibles :

exécuter

Exécution d'une commande de menu.

créer

Création d'un nouvel objet dans le projet.

ajouter ou supprimer des objets enfants

Ajout ou suppression des objets enfants d'un objet existant.

modifier

Modification d'un objet dans un éditeur ou modification des utilisateurs, des groupes et de la configuration des droits.

supprimer

Suppression ou coupe d'un objet.

NOTE : Pour accorder le droit de supprimer un objet, assurez-vous que le droit ajouter ou supprimer des objets enfants est accordé au parent de cet objet.

afficher

Affichage d'un objet dans un éditeur.

oEn dessous de chaque nœud d'action, recherchez les cibles cibles (icône en forme de flèche grise) de l'action respective. Il peut s'agir d'objets du projet ou des utilisateurs, des groupes et de la configuration des droits.

La fenêtre Droits fournit une liste des groupes d'utilisateurs disponibles (à l'exception du groupe Owner) et une barre d'outils permettant de configurer les droits d'un groupe.

Sélectionnez le groupe et configurez ses droits.

A gauche de chaque nom de groupe, l'une des icônes suivantes indique le droit affecté à la cible qui est sélectionnée dans la fenêtre Actions :

+ (vert)

Les actions attribuées aux cibles sélectionnées dans la fenêtre Actions sont accordées au groupe sélectionné.

- (rouge)

Les actions attribuées aux cibles sélectionnées dans la fenêtre Actions sont refusées au groupe sélectionné.

+ (gris)

Le droit d'exécuter les actions sélectionnées pour les cibles choisies dans la fenêtre Actions n'a pas été accordé de façon explicite, mais il est accordé par défaut, par exemple en raison du fait que le droit correspondant a été octroyé à l'objet parent. Exemple : le groupe a reçu le droit concernant l'objet myplc, donc par défaut il bénéficie également de ce droit pour l'objet myplc.pb_1. En règle générale, l'octroi du droit est le paramètre par défaut pour tous les droits qui n'ont pas été configurés autrement de façon explicite. Veuillez toutefois noter une exception : le droit de modifier la configuration des utilisateurs, des groupes et des droits n'est accordé initialement qu'à l'utilisateur Owner. Voir également la rubrique consacrée à la Gestion des utilisateurs.

- (gris)

Le droit d'effectuer les opérations qui sont sélectionnées sur les cibles choisies dans la fenêtre Actions n'a pas été explicitement refusé, mais il est refusé par défaut, par exemple dans le cas où le droit correspondant a été assigné à l'objet parent.

Si plusieurs actions sont sélectionnées dans la fenêtre Actions, qui ne comporte pas de paramètres uniques se référant au groupe sélectionné, aucune icône ne s'affiche.

Pour configurer les droits d'un groupe, sélectionnez les actions et les cibles souhaitées dans la fenêtre Actions, puis sélectionnez le groupe souhaité dans la fenêtre Droits. Puis, cliquez sur le bouton approprié dans la barre d'outils de la fenêtre Droits :

Autoriser (+ vert)

autorisation explicite

Refuser (- rouge)

refus explicite

Supprimer (X gris)

Le droit accordé pour les actions sélectionnées dans la fenêtre Actions sera supprimé. Le paramètre est réinitialisé sur la valeur par défaut.