Insérer un branchement / Insérer un branchement à droite

Insérer un branchement

La commande Éditeur SFC > Insérer un branchement est utilisée dans l'éditeur SFC pour insérer un branchement à gauche des éléments actuellement sélectionnés.

Insérer un branchement à droite

La commande Éditeur SFC > Insérer un branchement à droite est utilisée dans l'éditeur SFC pour insérer un branchement à droite des éléments actuellement sélectionnés. (Pour effectuer l'insertion à gauche à l'étape actuellement sélectionnée, utilisez la commande Insérer un branchement).

oSi l'élément situé le plus haut dans la sélection actuelle est une transition ou un branchement alternatif, un branchement alternatif est créé.

oSi l'élément situé le plus haut dans la sélection actuelle est une étape, une macro, un saut ou un branchement parallèle, un branchement parallèle étiqueté Branch<x> est inséré. Il s'agit d'un nom d'étiquette par défaut où xest un numéro d'ordre. Vous pouvez éditer le nom de ce libellé. L'étiquette du branchement peut être utilisée comme une cible de saut.

oSi un élément commun d'un branchement existant est sélectionné (ligne horizontale), le nouveau branchement s'ajoutera aux branchements existants sur la position la plus à droite. Si un bras complet d'un branchement existant est sélectionné (ligne horizontale), le nouveau branchement sera ajouté directement à droite de celui-ci.

NOTE : Vous pouvez transformer les branchements en exécutant les commandes Alternatif et Parallèle.

Exemple de branchement parallèle

Sur l'image suivante, un nouveau branchement parallèle, créé via la commande Insérer un branchement à droite lorsque step11 a été sélectionné. Une étape (Step2 dans cet exemple) est automatiquement insérée.

Traitement en mode en ligne : lorsque t2 a la valeur TRUE, Step2 est exécuté immédiatement après step11, avant que t3 ne soit visible.

Les deux branchements sont donc exécutés, par opposition aux branchements alternatifs.

Branchement parallèle

G-SE-0030853.1.gif-high.gif

 

 

Exemple de branchement alternatif

Sur l'image suivante, un nouveau branchement alternatif a été créé via la commande Insérer un branchement à droite lorsque la transition t4 a été sélectionnée. Une étape (Step32), ainsi que des transitions précédente et suivante (t41, t42) sont automatiquement insérées.

Traitement en mode en ligne : lorsque l'étape Step3 est active, les transitions suivantes (t4, t41) sont vérifiées de gauche à droite. Le premier branchement dont la transition est détectée sur la valeur TRUE sera exécuté.

Dès lors, un seul branchement est exécuté, contrairement aux branchements parallèles.

Branchement alternatif

G-SE-0030831.1.gif-high.gif