Insérer une transition d’étape

Présentation

La commande Éditeur SFC > Insérer une transition d’étape est utilisée dans l'éditeur SFC pour insérer une étape et une transition avant la position actuellement sélectionnée.

Le positionnement (séquence) de la nouvelle étape et de la transition dépend du fait que l'étape ou la transition a été ou non sélectionnée lors de l'exécution de la commande. La séquence étape-transition-étape-transition-... est automatiquement préservée. Voir les images ci-dessous pour des exemples :

Étape et transition insérées avant l'étape :

G-SE-0030826.2.gif-high.gif

 

1   Etape 1 sélectionnée --> Insérer une transition d'étape

2   Prochaine étape + transition

Étape et transition insérées après la transition :

G-SE-0030834.2.gif-high.gif

 

1   Transition TRUE sélectionnée --> Insérer une transition d'étape

2   Prochaine étape + transition

Par défaut, la nouvelle étape est nommée Step<n>. n est un numéro d'ordre commençant par 0 pour la première étape insérée en plus de l'étape initiale.

Corollairement, la nouvelle transition est nommée par défaut Trans <n>.

Pour modifier les noms par défaut, cliquez sur la chaîne du nom afin de rendre celui-ci modifiable.