Insérer une transition d’étape après

Présentation

La commande Éditeur SFC > Insérer une transition d’étape après est utilisée dans l'éditeur SFC pour insérer une étape et une transition après la position actuellement sélectionnée.

Le positionnement (séquence) de la nouvelle étape et de la transition dépend du fait que l'étape ou la transition a été ou non sélectionnée lors de l'exécution de la commande. La séquence étape-transition-étape-transition-... est automatiquement préservée.

Dans cet exemple, la nouvelle étape et la transition sont placées après la transition TRUE qui avait été sélectionnée lors de l'exécution de la commande Insérer une transition d’étape après.

G-SE-0030825.1.gif-high.gif

 

 

Par défaut, la nouvelle étape est nommée Step<n>, où n est un numéro d'ordre commençant à 0 pour la première étape insérée en plus de l'étape initiale.

Corollairement, la nouvelle transition est nommée par défaut Trans<n>.

Pour modifier les noms par défaut, cliquez sur la chaîne du nom afin de rendre celui-ci modifiable.