Editeur CFC en mode en ligne

Présentation

En mode en ligne, l'éditeur CFC fournit des affichages de surveillance, ainsi que d'écriture et de forçage des variables et des expressions sur le contrôleur. La fonctionnalité de débogage (points d'arrêt, exécution pas à pas, etc.) est disponible, comme décrit ci-dessous.

oPour obtenir des informations sur l'ouverture des objets en mode en ligne, reportez-vous à la description de l'interface utilisateur en mode en ligne.

oLa fenêtre de l'éditeur d'un objet CFC inclut l'éditeur de déclaration dans la partie supérieure. Reportez-vous à la description de l'éditeur de déclaration en mode en ligne.

oPour obtenir des informations sur la modification des paramètres dans l'éditeur CFC, reportez-vous à la description de la commande Modifier les paramètres.

Surveillance

Les valeurs réelles sont affichées dans de petites fenêtres de surveillance derrière chaque variable (surveillance en ligne).

Affichage en ligne d'un objet de programme PLC_PRG :

G-SE-0025716.2.gif-high.gif

 

 

Pour l'affichage en ligne d'un POU de bloc fonction, la surveillance est possible seulement dans un affichage d'instance. Aucune valeur ne s'affiche dans l'implémentation de base du POU. La colonne Valeur comporte la mention Value of the expression et trois points d'interrogation apparaissent pour chaque champ de surveillance en ligne dans la partie implémentation.

Un code couleur permet de distinguer les connexions booléennes TRUE (bleu) des connexions FALSE (noir).

Forçage/écriture de variables

En mode en ligne, vous pouvez préparer une valeur pour forcer ou écrire une variable surveillée dans l'éditeur de déclaration (si l'option Prepare values in implementation part est activée) et également dans la partie implémentation. Pour connaître la marche à suivre dans l'éditeur de déclaration, consultez le chapitre Éditeur de déclaration en mode en ligne. Dans la partie implémentation, cliquez sur la zone de surveillance à côté de l'élément ou cliquez directement sur l'élément. La boîte de dialogue Préparer la valeur s'ouvre. Pour les variables booléennes, aucune boîte de dialogue ne s'affiche. Par contre, si vous cliquez sur la valeur à côté de la variable, vous avez le choix entre plusieurs valeurs à forcer ou écrire. Une lettre F rouge s'affiche dans la zone de surveillance des variables forcées.

Valeur forcée dans la partie implémentation

G-SE-0043839.1.gif-high.gif

 

 

Si l'option CFC Préparer les valeurs dans la partie implémentation est activée, la valeur à écrire ou à forcer est indiquée entre crochets après la valeur actuelle, dans la zone de surveillance de la variable.

Valeur préparée dans la partie implémentation

G-SE-0043838.1.gif-high.gif

 

 

Positions de point d'arrêt dans l'éditeur CFC

Les positions de point d'arrêt possibles sont celles incluses dans un POU, auxquelles les valeurs des variables peuvent changer ou auxquelles le flux de programme se ramifie ou un autre POU est appelé. Visualisez les positions possibles dans l'image suivante.

Positions de point d'arrêt dans l'éditeur CFC :

G-SE-0025715.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : Un point d'arrêt est défini automatiquement dans toutes les méthodes qui peuvent être appelées. Si une méthode gérée par l'interface est appelée, des points d'arrêt seront définis dans toutes les méthodes ou blocs fonction implémentant cette interface et dans tous les blocs fonction dérivés abonnés à cette méthode. Si une méthode est appelée à l'aide d'un pointeur sur un bloc fonction, des points d'arrêt seront définis dans la méthode du bloc fonction et dans tous les blocs fonction dérivés abonnés à cette méthode.