Le type de données BIT est réservé à certaines variables de structures. La valeur est soit TRUE (1), soit FALSE (0).
Occupant 1 bit d'espace mémoire, un élément BIT vous permet d'adresser des bits uniques d'une structure par rapport à un nom (pour en savoir plus, reportez-vous au paragraphe Accès aux bits de structures). Les éléments de type bit déclarés de manière consécutive sont combinés dans des octets. L'espace mémoire occupé peut être optimisé, contrairement aux types BOOL nécessitant systématiquement 8 bits. En revanche, l'accès aux bits est bien moins rapide. Aussi, le type de données BIT convient si vous devez enregistrer plusieurs valeurs booléennes dans un format compact.