Dans , tout réseau contient au moins un contact dans sa partie gauche. Les contacts sont représentés par 2 lignes verticales parallèles.
Les contacts transmettent la condition ON (TRUE) ou OFF (FALSE), de gauche à droite. Une variable booléenne est affectée à chaque contact. Si la valeur de cette variable est TRUE, la condition est transmise de gauche à droite, jusqu'à un bobinage situé à droite du réseau. Dans le cas contraire, la connexion de droite reçoit la valeur FALSE.
Vous pouvez connecter plusieurs contacts en série et en parallèle. En parallèle, les contacts représentent une condition logique 'OR', de sorte qu'un seul d'entre eux doive avoir la valeur TRUE pour que le branchement parallèle transmette cette valeur. A l'inverse, les contacts en série représentent une condition logique 'AND', c'est-à-dire que tous les contacts doivent avoir la valeur TRUE pour que le dernier contact transmette cette valeur.
Ainsi, la disposition des contacts correspond à un circuit électrique parallèle ou à un circuit série.
Un contact peut également être inversé. Le symbole du contact comporte alors une barre oblique.
Un contact inversé ne transmet la condition entrante (TRUE ou FALSE) que si la variable booléenne affectée a la valeur FALSE.
Pour insérer un contact dans un réseau LD, utilisez la commande Insérer un contact, Insérer un contact (à droite), Insérer un contact parallèle (au-dessus), Insérer le contact parallèle (en dessous), Insérer un contact de front montant ou Insérer un contact de front descendant du menu LD. Vous pouvez également insérer l'élément par glisser-déposer à partir de la ou d'un autre emplacement dans l'éditeur (glisser-déposer).
Il est possible de remplacer un contact existant par un nouveau contact ou par un contact inversé. Pour ce faire, faites glisser le nouveau contact ou le contact inversé de la vers le contact existant.
Si vous utilisez la vue ou , ces commandes ne sont pas disponibles. Toutefois, les contacts et les bobinages insérés dans un réseau LD sont représentés par les éléments ou les instructions correspondants.