Bobinage

Présentation

Il s'agit d'un élément .

Plusieurs bobinages représentés par des parenthèses peuvent se trouver à droite d'un réseau LD.

G-SE-0025796.1.gif-high.gif

 

 

Ils ne peuvent être disposés qu'en parallèle. Un bobinage transmet la valeur des connexions de gauche à droite et la copie dans une variable booléenne appropriée. La valeur ON (TRUE) ou OFF (FALSE) peut être présente sur la ligne d'entrée.

Les bobinages peuvent également être inversés. Le symbole du bobinage comporte alors une barre oblique.

G-SE-0025797.1.gif-high.gif

 

 

Dans ce cas, la valeur inversée du signal entrant est copiée dans la variable booléenne appropriée.

Pour insérer un bobinage dans un réseau, utilisez la commande Insérer bobinage, Insérer un bobinage Set, Insérer bobinage Reset ou Insérer un bobinage inversé du menu LD. Vous pouvez également faire glisser et déposer l'élément à partir de la boîte à outils () ou à partir d'un autre emplacement dans l'éditeur. Voir aussi .

FBD et IL

Si vous utilisez la vue  ou , ces commandes ne sont pas disponibles. Toutefois, les contacts et les bobinages insérés dans un réseau LD sont représentés par les éléments  ou les instructions  correspondants.