Processus de compilation des applications modifiées
Processus de compilation avant la connexion
Le projet d'application affecté actuel est compilé avant la connexion s'il ne l'a pas été depuis la dernière ouverture ou la dernière modification. Cela signifie que le projet sera généré en réponse à l'exécution de la commande Compiler en mode hors-ligne, ainsi que le code de compilation du contrôleur.
Si des erreurs sont détectées pendant la compilation, le message Des erreurs de compilation se sont produites. Voulez-vous ouvrir une session sans charger le programme ? s'affiche. Vous pouvez choisir de corriger d'abord les erreurs détectées ou de vous connecter malgré tout. Dans ce dernier cas, vous êtes connectés à la version de l'application qui est peut-être déjà disponible sur le contrôleur.
Les erreurs détectées sont répertoriées dans l'affichage Messages (catégorie Compiler).