Création d'un modèle d'équipement sur la base d'équipements ou modules d'E/S de terrain
Vous pouvez créer des modèles d'équipements basés sur des appareils ou de modules d'E/S de terrain. La description suivant s'applique aux équipements de terrain et aux modules d'E/S, bien que le terme d'équipement de terrain soit utilisé à titre générique pour plus de lisibilité.
Les paragraphes suivants indiquent:
oLes critères qui doivent être remplis pour enregistrer un équipement de terrain ou un module d'E/S, y compris la logique et la visualisation, en tant que modèle d'équipement :
oLes informations enregistrées dans le modèle d'équipement.
Conditions préalables pour les équipements de terrain
Les équipements de terrain doivent répondre aux critères ci-dessous pour pouvoir être enregistrés en tant que modèles d'équipement :
oLes équipements de terrain doivent être liés aux bus terrain indiqués dans la liste des bus de terrain pris en charge ;
ole type d'équipement doit être installé dans le Référentiel d'appareils.
Conditions préalables pour les modules d'E/S
Seuls les modules d'E/S pris en charge peuvent être sauvegardés en tant que modèles d'équipement.
Conditions préalables relatives à l'application
Les modèles peuvent uniquement être créés à partir d'applications valides. Ici, valide signifie qu'aucune erreur n'a été détectée durant le processus de Compilation.
Préalables à l'inclusion de logique d'équipement dans un modèle
Pour pouvoir inclure la logique d'équipement dans un modèle, cette logique doit contenir une ou plusieurs sections de code qui échangent des données avec cet équipement de terrain. Cette logique d'équipement doit être exécutée (ajoutée à une tâche ou appelée par un autre programme). Sinon, la prise en compte n'a pas lieu lors de l'exécution de la commande Compiler.
Informations sur les équipements enregistrées dans les modèles d'équipements
Les informations suivantes sur les équipements de terrain sont enregistrées dans les modèles d'équipements :
oConfiguration des équipements
oaffectation des E/S de l'équipement de terrain,
oVisualisations adaptées à l'équipement de terrain
oLogique d'équipement échangeant des données avec l'équipement de terrain