Informations sur les modèles de fonction

Contenu des modèles de fonction

Les modèles de fonction représentent le contrôle dédié et la fonctionnalité de visualisation associés à une fonction d'application.

Les modèles de fonction peuvent comprendre les éléments suivants :

oUn ou plusieurs programmes IEC, fonctions ou blocs fonction

oUn ou plusieurs types de données définis par l'utilisateur (DUT)

oUn ou plusieurs équipements de terrain ou modules d'E/S utilisés par la fonction d'application

oUne ou plusieurs visualisations permettant de visualiser la fonction d'application

oUne ou plusieurs listes de variables globales

oUne ou plusieurs variables globales pouvant être partagées avec d'autres fonctions d'application

oUne ou plusieurs listes de textes et collections d'images

oUne ou plusieurs traces

oUn ou plusieurs tableaux CAM (pour CANmotion)

oUne ou plusieurs variables d'E/S à mapper à une voie d'E/S

oUn ou plusieurs paramètres de modèle

Utilisation des modèles de fonction

Les bibliothèques de modèles contiennent des modèles de fonction prêts à l'emploi. Chaque bibliothèque de modèles comprend la définition de plusieurs modèles de fonction ayant une base commune (tous les modèles associés aux applications d'emballage, par exemple).

Vous pouvez les sélectionner et les adapter facilement à vos différents projets EcoStruxure Machine Expert afin de créer des fonctions d'application prêtes à l'emploi.

Création de modèles de fonction

Pour réutiliser dans un autre projet EcoStruxure Machine Expert une fonction d'application déjà créée, vous pouvez enregistrer celle-ci sous la forme d'un modèle de fonction.

Lorsque vous enregistrez le modèle de fonction, choisissez la bibliothèque de modèles dans laquelle vous souhaitez le stocker.

Versions des modèles de fonctions

Lors de la création d'un modèle de fonction, le système vérifie s'il existe une description de l'équipement a créer. Si ce n'est pas le cas, l'équipement est automatiquement mis à jour vers la dernière version disponible.