Conversion entre des types numériques entiers

Définition

Conversion d'un type numérique entier en un autre type numérique

Syntaxe

<INT data type>_TO_<INT data type>

Pour plus d'informations sur le type de données entier, reportez-vous au chapitre Types de données standard.

Résultats de la conversion

Lorsque le nombre à convertir dépasse la limite de plage, ses premiers octets sont ignorés.

Exemple en langage ST

si := INT_TO_SINT(4223); (* Result is 127 *)

Enregistré en tant que variable SINT, l'entier 4223 (16#107f au format hexadécimal) s'affiche sous la forme 127 (16#7f au format hexadécimal).

Exemple en langage IL

LD                4223
INT_TO_SINT
ST                si

Exemple en langage FBD

G-SE-0024441.1.gif-high.gif