Vous pouvez afficher et modifier les propriétés d'un élément SFC dans la boîte de dialogue Propriétés d'éléments. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, utilisez la commande Propriétés d'éléments du menu Afficher.
Les propriétés qui s'affichent dépendent de l'élément actuellement sélectionné.
Vous pouvez définir si certains types de propriétés doivent s'afficher en regard d'un élément dans le diagramme SFC à partir de l'onglet Afficher des options de l'éditeur SFC.
Propriété |
Description |
---|---|
Nom |
Nom de l'élément (par défaut, <élément><numéro d'ordre>). Exemples : nom d'étape - Etape0, Etape1, nom de branchement - Branchement0, etc. |
Commentaire |
Commentaire sur l'élément, chaîne de texte. Exemple : Réinitialiser le compteur. Appuyez sur Ctrl+Entrée pour insérer des sauts de ligne. |
Symbole |
Pour chaque élément SFC, un drapeau portant le même nom est créé de manière implicite. Vous pouvez spécifier si cette variable doit être exportée vers la configuration de symbole et, le cas échéant, comment accéder au symbole dans le contrôleur. Aucun : le symbole est exporté vers la configuration de symbole, mais il n'est pas accessible dans le contrôleur. Lire : le symbole est exporté vers la configuration de symbole et lisible dans le contrôleur. Ecrire : le symbole est exporté vers la configuration de symbole et écrit dans le contrôleur. Lire/écrire : combinaison des options Lire et Ecrire. Par défaut, ce champ est vide. Cela signifie qu'aucun symbole n'est exporté dans la configuration de symbole. |
Propriété spécifique |
Description |
|
---|---|---|
Etape initiale |
Cette option est activée dans les propriétés de l'étape initiale actuelle. Par défaut, elle est activée pour la première étape d'un SFC et désactivée pour les autres. Si vous activez cette option pour une autre étape, vous devez la désactiver pour l'étape initiale précédente. Sinon, une erreur du compilateur est générée. |
|
Dupliquer ou copier |
Cette option est disponible pour les étapes contenant une action d'étape (action d'entrée, action principale ou action de sortie) et pour les transitions liées à un objet de transition. Si l'option Dupliquer ou copier est sélectionnée, un objet est créé pour chaque action, étape et propriété appelées lors de la copie de l'étape ou de la transition. Le nouvel objet contient une copie du code d'implémentation de l'objet source. Si l'option Dupliquer ou copier n'est pas sélectionnée, le lien vers l'objet appelé est conservé pour les actions, étapes et propriétés associées lors de la copie de l'étape ou de la transition. Aucun objet n'est créé. L'étape ou la transition source, et les copies, appellent la même action, étape ou propriété. |
|
Durées |
|
Définit les durées de traitement minimum et maximum de l'étape. |
Minimal actif |
Durée de traitement minimum de l'étape, même si la transition suivante est TRUE. Valeurs admises : durée au format IEC (par exemple, t#8s) ou variable TIME, par défaut : t#0s. |
|
Maximal actif |
Durée de traitement maximum de l'étape. Les timeouts sont indiqués par le drapeau Variable implicite SFCError. Valeurs admises : durée au format IEC (par exemple, t#8s) ou variable TIME, par défaut : t#0s. |
|
Actions |
|
Définit les actions à exécuter lorsque l'étape est active. Pour plus de détails, voir Séquence de traitement dans SFC. |
Etape activée |
Cette action est exécutée après l'activation de l'étape. |
|
Etape active |
Cette action est exécutée lorsque l'étape est active et que les actions d'entrée possibles ont déjà été traitées. |
|
Etape désactivée |
Cette action est exécutée lors du cycle suivant la désactivation d'une étape (action de sortie). |
NOTE : Utilisez les variables implicites appropriées pour déterminer l'état des actions et des timeouts via des drapeaux SFC.