Opérations du clavier pour les diagrammes de suivi

 

Raccourcis clavier

Présentation

Le tableau suivant décrit les actions avec le clavier et la souris :

Actions

Avec le clavier

Avec la souris

Se déplacer horizontalement dans le graphique de trace, le long de l'axe de temps

Aucun curseur de trace :

oFLÈCHE VERS LA GAUCHE/DROITE

oPour les plus grandes distances : CTRL + FLÈCHE VERS LA GAUCHE/DROITE

1 ou 2 curseurs de trace :

oALT + FLÈCHE VERS LA GAUCHE/DROITE

oPour les plus grandes distances : CTRL + ALT + FLÈCHE VERS LA GAUCHE/DROITE

Utilisez le glisser-déposer. Le curseur de la souris est affiché de façon différente.

Se déplacer verticalement dans le graphique de trace, le long de l'axe Y

FLÈCHE VERS LE HAUT/BAS

Pour les plus grandes distances : CTRL + FLÈCHE VERS LE HAUT/BAS

Utilisez CTRL + glisser-déposer.

Effectuer un zoom sur un rectangle (fenêtre) sélectionné à l'aide de la souris

Utilisez la commande Zoomer.

Déplacer le curseur de trace noir

FLÈCHE VERS LA GAUCHE/DROITE

Pour les plus grandes distances : CTRL + FLÈCHE VERS LA GAUCHE/DROITE

Cliquez sur le triangle noir du curseur de trace, faites-le glisser le long de l'axe X et déposez-le.

Déplacer le curseur de trace gris

MAJ + FLÈCHE VERS LA GAUCHE/DROITE

Pour les plus grandes distances : CTRL + MAJ + FLÈCHE VERS LA GAUCHE/DROITE

Cliquez sur le triangle gris du curseur de trace, faites-le glisser le long de l'axe X et déposez-le.

Compresser l'axe de temps

En mode multicanaux, les axes de temps de tous les graphiques sont compressés.

Utilisez la molette de la souris.

Vous pouvez aussi utiliser la commande Compresser.

Étendre l'axe de temps

En mode multicanaux, les axes de temps de tous les graphiques sont étendus.

+

Utilisez la molette de la souris.

Vous pouvez aussi utiliser la commande Étendre.

Compresser l'axe Y

En mode multicanaux, les axes Y de tous les graphiques sont compressés.

CTRL + –

CTRL + molette de la souris

Étendre l'axe Y

En mode multicanaux, l'axe Y des graphiques sélectionnés est compressé.

CTRL + +

CTRL + molette de la souris

Sélection du prochain graphique situé en dessous, en mode multicanaux

TAB

Cliquez sur un graphique qui n'est pas déjà sélectionné.