Présentation de l'enregistrement de tendance

Fonctionnalité d'enregistrement de tendance

L'enregistrement de tendance permet de collecter des données sur des périodes prolongées. Les valeurs de variables IEC ainsi recueillies sont enregistrées durablement dans une base de données. Ces données sont conservées de façon à pouvoir en dégager une tendance. La base de données figure sur le contrôleur et est alimentée lors de l'exécution du programme. Une visualisation permet de lire les données de tendance dans la base de données et de les présenter.

Selon le volume de données enregistrées et les performances du contrôleur, un timeout peut se produire pendant l'enregistrement de tendance. Une erreur d'exception est alors détectée.

Avant d'arrêter le contrôleur ou de procéder à un téléchargement (commande Changement en ligne), interrompez l'enregistrement de tendance afin que les données de tendance soient stockées dans la base de données.

AVIS

PERTE DE DONNEES

Arrêtez la fonction de tendance et enregistrez les données de tendance avant que le contrôleur ne quitte l'état RUN.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les contrôleurs pris en charge. Veuillez consulter le Guide de programmation spécifique à votre contrôleur pour déterminer si l’enregistrement de tendance est pris en charge.