Paramètres de variables

Présentation

La boîte de dialogue Enregistrement de tendance contenant les paramètres de variables s'affiche après avoir sélectionné une variable de tendance dans l'arborescence de l'éditeur d'enregistrement de tendance. Elle permet de configurer les variables et les paramètres à enregistrer, ainsi que leur affichage.

La boîte de dialogue Configuration de tendance contenant les paramètres de variables est identique à la boîte de dialogue de suivi. Les variables de tendance sont affichées sous forme d'arborescence dans la partie gauche de la fenêtre. Le premier nœud porte le nom de la tendance.

Définition et modification des paramètres de variables

Pour définir les paramètres de variables, sélectionnez tout d'abord la variable souhaitée dans l'arborescence à gauche. Les paramètres actuels s’affichent à droite de la boîte de dialogue. Pour modifier les paramètres de variables par la suite, sélectionnez l'entrée de variable dans l'arborescence et passez de nouveau par la boîte de dialogue Paramètres de variables.

Paramètre

Description

Variable

Sélectionnez la variable IEC dont la valeur doit être collectée. La variable doit correspondre à un type valide.

Paramètre

Sélectionnez le paramètre dont la valeur doit être collectée. Le paramètre doit correspondre à un type valide.

Display variable name

Si l'option Display variable name est sélectionnée, la visualisation indique le nom de la variable IEC sur le chronogramme en mode exécution. Ce nom s'affiche seul ou entre parenthèses après la description.

Si l'option n'est pas sélectionnée, le nom de la variable IEC s'affiche (il n'apparaît pas entre parenthèses après la description).

Description

Entrez le texte de l'info-bulle qui s'affiche lorsqu'un utilisateur sélectionne la variable dans le chronogramme. Ce texte est inséré dans l'objet GlobalTextList, où il peut être localisé.

Si l'option Display variable name est sélectionnée, le nom de la variable apparaît entre parenthèses dans l'info-bulle.

Exemple : Sensor A (PLC_PRG.iSensor_A)

Si vous ne renseignez pas la zone Description, l'option Display variable name est sélectionnée par défaut et seul le nom de la variable s'affiche.

Exemple : PLC_PRG.iSensor_A

Lorsque la tendance est légendée, la variable correspondante est indiquée dans la légende.

Couleur

Couleur d'affichage de la variable dans le chronogramme. Cliquez sur G-SE-0003464.1.gif pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection des couleurs.

Type de ligne

Permet de définir le type de ligne utilisé pour afficher les valeurs collectées. Utilisez l'option Ligne si le volume de données est élevé.

 

Ligne

Les valeurs sont reliées de façon à former une ligne.

Étape

Les valeurs sont reliées en tant qu'étapes.

Aucun

Les valeurs ne sont pas reliées.

Type de point

Permet de définir le type de point utilisé pour afficher les valeurs collectées. Utilisez l'option Aucun si le volume de données est élevé.

 

Point

La valeur est représentée par un point.

Croix

La valeur est représentée par une croix.

Aucun

La valeur n'est pas affichée.

Avertissement en cas de minimum

Si cette option est activée, un message s'affiche lorsque la valeur de variable est au-dessous de la limite inférieure.

Limite inférieure critique

Si la valeur de la variable de tendance est inférieure à la limite, la variable s'affiche dans la couleur des valeurs situées au-dessous de la limite.

Avertissement - couleur minimum

Couleur de la variable lorsque celle-ci est au-dessous de la limite inférieure.

Avertissement en cas de maximum

Si cette option est activée, un message s'affiche lorsque la valeur de variable est au-dessus de la limite supérieure.

Limite supérieure critique

Si la valeur de la variable de tendance dépasse la limite, la variable s'affiche dans la couleur des valeurs situées au-dessus de la limite.

Avertissement - couleur maximum

Couleur de la variable lorsque celle-ci est au-dessus de la limite supérieure.

Les types de variables de tendance suivants sont valides : variable IEC, propriété, référence, pointeur, élément ARRAY ou énumération, sauf les types STRING, WSTRING ou ARRAY.